Modbus

工業標準

工業標準

定能讓您驚艷:Modbus 用途多樣,適合模組化系統、控制櫃和現場使用。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 Modbus

显示该分类下的所有产品

Modbus 定義了幾種訊息交換的方法。為您的應用選擇合適的協議:Modbus ASCII、Modbus/RTU、Modbus UDP/IP 或 Modbus TCP/IP。Modbus 通訊協議已成為工業標準,列入 IEC 61158 系列國際標準中,並由 Modbus Organization 負責維護。

您的優勢

  • 成熟技術,業界標準
  • 憑藉其路由功能,輕鬆連接多個網路
  • 採用專屬連接埠(連接埠 502),可透過網際網路進行遠端存取

Modbus:多用途通訊

適用於 Modbus 的多種產品  

菲尼克斯電氣用於 Modbus 的多用途元件

享受自由:採用 Modbus,可獨立於 ISO/OSI 參考模型中的較低層進行訊息交換。訊息交換是基於主/從站或用戶端/伺服器架構進行的。

種類齊全

  • Modbus ASCII(美國訊息交換標準代碼)適用於傳輸 ASCII 字元
  • Modbus/RTU(遠端終端單元)作為面向位元的程式設計,可用於機械製造等領域
  • 乙太網框架內的 Modbus/TCP(傳輸控制協議),用於高階語言應用程式與實驗室用途

Modbus/TCP 是唯一具有專屬連接埠(連接埠 502)的工業通訊協議:可輕鬆連結多個網路,並透過網際網路執行網路存取。

Modbus:模組化結構,端子設計

Modbus:模組化結構,端子設計  

Modbus:模組化結構,端子設計

個性化組裝 I/O 站點。使用菲尼克斯電氣的 Modbus/TCP-I/O 系統,可以將 I/O 站點和/或 I/O 設備整合至網路中的任何位置。對應模組式系統結構,匯流排聯接器作為 Modbus 網路的從站設備,以及本地匯流排中的主站設備。

模組化設計

結構堅固、操作簡便:菲尼克斯電氣的 Axioline F 是適合乙太網的 I/O 系統,具有極高的抗干擾性能和 EMC 安全性。此外,外殼結構堅固,採用插拔式連接技術,無需工具就能安裝接線,操作方便。

最大的靈活性:使用 Inline 模組化自動化套件,採用型式跟隨功能的理念。遵循「插拔取代接線」的原則,按需求設計所有 I/O,并節省控制櫃空間。

現場模組化:Fieldline 系列的 I/O 設備實用並能針對您的應用進行改裝,為現場安裝提供了充分的自由度。

端子設計

結構緊湊:採用超薄型端子設計,Inline Block IO 設備提供大量的通道、一個匯流排連接和預設 I/O,能夠在很小的空間內進行通訊。

乙太網專家:Axioline E 系列適用於 Modbus/TCP,採用端子設計,可提供不同類型的外殼和強大功能,可提供個性化解決方案。

Modbus 專用基礎設施元件

Modbus 專用基礎設施元件  

菲尼克斯電氣用於 Modbus 的基礎設施元件

首創以銅和光纖技術打造基礎建設套件,並搭配 PSI-REP 和 PSI-MOS 模組化中繼器設計。

運用電位分段將網路架構最佳化。此做法可讓您擁有幾乎不受限制的各種網路拓樸選擇。

同時也將傳輸速度和系統可用性提升至最大化——這都要歸功於隔離故障限制或備份安裝設計。

採用菲尼克斯電氣的 Factoryline 媒體轉換器可轉換乙太網介面,從而可接光纖,將工業乙太網應用中的抗干擾能力和傳輸範圍最大化。

此外,Factoryline 隔離器可用於銅質乙太網網路中的電氣隔離(4kV 以內)。從而保護乙太網設備和介面,並顯著提高工業環境中的抗干擾能力。

用於 PROFIBUS DP/PA 和 FOUNDATION Fieldbus 的 Modbus 閘道器

Modbus 閘道器  

適應未來發展需要的 Modbus 閘道器

使用 Modbus 閘道器將 Modbus/RTU 設備集成至 FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS DP 和 PROFIBUS PA 過程現場匯流排。這樣便能特別輕鬆地改進和擴展現有系統。您也可以在新系統中使用經過實踐檢驗的 Modbus 設備。

您最多可將四臺 Modbus/RTU 設備連接到一個閘道器上。這是一種極為節省空間的解決方案——每個通道僅 6 mm。您可以利用 Siemens PDM 或 Pepperl+Fuchs PACTware 等常規軟體進行安裝和啟動作業,因此非常簡單方便。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊