行動列印與標記系統

行動列印與標記系統

在所需位置進行標記

藉助行動列印系統,您可以在需要的地方列印標記

返回至 標記和標籤

類別

搜尋範圍 行動列印與標記系統

显示该分类下的所有产品

藉助菲尼克斯電氣的行動列印系統,任務和工作過程可以具有更高的獨立性和靈活性。在您的桌面或應用現場列印您需要的標記。

您的優勢

  • 機載軟體:採用觸控式螢幕和全整合打標軟體,易於輸入資料
  • 機載能源:具有能源管理功能和可更換、可充電的高性能電池
  • 多種用途:材料組合廣泛,包括多種產品,適用於絕大多數工業標識應用

在所需位置進行標記

行動列印系統  

行動列印系統

是否要直接在使用地點靈活列印?菲尼克斯電氣推出的新型行動列印系統助您實現靈活列印。THERMOMARK PRIME 最適合於行動使用,它具備整合的打標軟體、獨立的能源供應及操作直覺的使用者介面。THERMOFOX 手持式設備配備創新型鍵盤,並可連接專業打標軟體 CLIP PROJECT。這兩款設備的體積相當小,而且附件相當實用,因此適用於任何作業。

THERMOMARK PRIME 行動熱轉印印表機

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME 中集合了已獲認可的可靠列印技術、完整的整合式打標軟體以及持續且獨立的能源供應。THERMOMARK PRIME 是您的可攜式行動標記中心。觸控式螢幕、壓縮式色帶和可更換的電池使印表機的現場操作更為簡易。

  • 採用整合式打標軟體,易於輸入資料
  • 採用長續航力的電池組,操作時間長達七小時
  • 材料與色帶的更換相當簡單,不超過十秒
  • 可選擇多種材料,並提供 600 多種標記類型,應用範圍極廣
  • 自動色帶、料盒及材料偵測功能可避免列印錯誤

手持式印表機

THERMOFOX  

THERMOFOX

THERMOFOX 手持式印表機是現場快速標記的理想選擇。印表機極為耐用,操作簡便,並且可提供多項功能。熱轉印印表機可處理連續材料,以便於標記電纜及導體、設備、端子和系統。

  • 處理收縮套管、標籤和非黏性材料
  • 智慧型鍵盤可整合符號、條碼和序號
  • 自動材料偵測,可達到最佳列印設定
  • 可連結 CLIP PROJECT 規劃和打標軟體,輕鬆交換標記資料
  • 組合式材料和色帶盒,材料更換極為快速

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

下載