可攜式剝線與壓接機

簡便優異

簡便優異

使用該工具加工導線簡單有趣,不到兩秒就能完成剝線和壓接。

返回至 手工具

類別

搜尋範圍 可攜式剝線與壓接機

显示该分类下的所有产品

Crimphandy 是現有最小的手持式剝線與壓接機。 使用該設備處理導線,只需兩秒即可完成。Crimphandy 可一步完成剝線、連接套管和壓接操作。

您的優勢

  • 合併工序和並採用簡單操作,節省達 75% 的時間
  • 自動監控功能,保持最佳結果
  • 採用電池和料倉,保證設備可不受限制地行動使用

輕鬆操作

操作便捷  

操作便捷

自動剝線與壓接功能使設備操作更簡便。送入一根未經處理的導線,就會自動執行剝線和壓接,就是這么簡單。

設備帶有彩色 LED,隨時顯示運行狀態。僅配備用於開關和重設的操作元件。

最佳工作成果

自動橫截面監控可防止壓接出錯  

最佳工作成果

Crimphandy 配有電容式感測器系統,用於檢測插入導線的橫截面。設備會自動檢測導線是否合適,從而避免壓接出錯。出現錯誤時會透過 LED 顯示。

這就確保了高品質的壓接。方形壓接適用於所有端子和端子槽。所需拔出力遠高於規定標準。

行動使用方式

大功率電池支援行動使用方式  

大功率電池支援行動使用方式

控制櫃內或控制櫃外的作業不應受到電纜或軟管的限制。Crimphandy 採用高性能、易更換的鋰離子聚合體電池,支援最高 2000 次的壓接操作。

這意味著您的手持式機器可以連續使用好幾天。內建快速充電器只需一小時就能將電池充滿。

順暢作業不中斷

整合式進料倉自動為套管饋線  

自動為套管饋線

Crimphandy 內建一個盛放套管的長條型進料倉。能夠自動饋線,可不間斷地處理多根導線。

清潔的作業環境

易清空的絕緣廢料收集倉  

絕緣廢料收集倉

Crimphandy 帶有輕便可拆卸的絕緣廢料收集倉。這可保障清潔的作業環境。從而能夠在控制櫃內部使用裝置。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Crimphandy 與典型導體預處理

一個工具,一個操作步驟,並節省約 75% 的時間。