迷你型與微型組合式接線端子

小端子,大優勢

小端子,大優勢

使用微型端子,在狹小空間內也能方便地接線。

返回至 回拉式彈簧連接

類別

搜尋範圍 迷你型與微型組合式接線端子

显示该分类下的所有产品

儘管外形極其緊湊,但與大型組合式接線端子一樣,迷你型與微型組合式接線端子也可以標識和橋接。採用成熟的螺釘連接技術可以實現多導線連接,且無需維護。

您的優勢

  • 採用緊湊型設計,並可選擇安裝在 15 mm 的 DIN 導軌上,節省更多空間
  • 所有端子點都進行了標記,排列更清晰
  • 採用標準化插拔式跳接器,電位分配更輕鬆

適合較低的安裝高度

採用水平和垂直導線連接的迷你型回拉式彈簧接線端子  

採用水平和垂直導線連接的迷你型回拉式彈簧接線端子

控制櫃空間有限?請選用迷你型與微型回拉式彈簧端子,支援水平或垂直導線連接方式:

  • 適合低矮空間的水平連接
  • 適合狹小空間的垂直連接

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155