微型與超微型接線端子

微型與超微型接線端子

小端子,大優勢

使用微型接線端子,在最為狹小的空間內也能方便地接線。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 微型與超微型接線端子

显示该分类下的所有产品

採用插拔式連接技術的微型與超微型接線端子符合機器、開關設備和控制櫃設計的微型化發展趨勢。麻雀雖小五臟俱全:這種接線端子具有 CLIPLINE complete 系列產品的多種優點,包括配有標準化的橋接、標記和測試附件。

您的優勢

  • 利用緊湊型設計和靈活的安裝選項節省空間
  • 所有端子點均有標記,一目了然
  • 採用標準化跳接器,電位分配更輕鬆
  • 結構緊湊的微型電位分配器,節省電位分配所需空間
  • 適用於所有常見測試探針的測試選項
  • 插拔式解決方案可實現節省時間的模組化佈局

MPT 微型接線端子

配有橋接選項的微型接線端子  

配有橋接選項的微型接線端子

用於小型 NS 15 DIN 導軌的 MPT 微型接線端子具有多種優勢:

  • 易於使用標準化跳接器分配電位
  • 所有端子點都有大面積標記,排列更清晰
  • 用於 2.3 mm 量測探針的測試孔
  • 利用插拔式接線端子完成模組化佈局
  • 外型相同的接地端子

連接性能:
MPT 1.5/S…  0.14 mm² 到 1.5 mm²
MPT 2.5…     0.14 mm² 到 4 mm²

MP 超微型接線端子和超微型電位分配器

具有靈活安裝選項的超微型接線端子和超微型電位分配器  

具有靈活安裝選項的超微型接線端子和超微型電位分配器

MP 微型接線端子具有靈活的安裝選項:

  • 安裝在小型 NS 15 DIN 導軌上
  • 利用固定銷直接安裝
  • 利用自鎖法蘭以螺釘連接方式安裝

該接線端子的特性包括:

  • 測試孔
  • 利用自黏式標記條的標記選項
  • 連接性能:0.14 mm² 到 1.5 mm²

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155