迷你型與微型組合式接線端子

小端子,大優勢

小端子,大優勢

使用微型端子,在狹小空間內也能方便地接線。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 迷你型與微型組合式接線端子

显示该分类下的所有产品

儘管外形極其緊湊,但與大型組合式接線端子一樣,迷你型與微型組合式接線端子也可以標記和橋接。採用成熟的螺釘連接技術可以實現多導線連接,且無需維護。

您的優勢

  • 採用緊湊型設計,並可選擇安裝在 15 mm 的 DIN 導軌上,節省更多空間
  • 所有端子點都進行了標記,排列更清晰
  • 採用標準化跳接器,電位分配更輕鬆

緊湊型設計

緊湊型設計  

緊湊型設計

迷你型組合式接線端子可安裝在小型 DIN 導軌上。外型尺寸極致精巧,是適合小型控制盒或馬達接線盒的理想選擇。

標記

標記  

標記

MUT 系列組合式接線端子外部配有兩個高型標記槽,用於卡入 UC-TM 等高型標識材料。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155