編組插接板

模組化、方便、直覺化的跳接

模組化、方便、直覺化的跳接

利用創新型彩色控制系統對訊號進行可靠跳接,最高可提升 20% 的堆疊密度。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 編組插接板

显示该分类下的所有产品

PTMC 編組插接板採用緊湊設計,當其在自動化環境中進行跳接時,可實現最大訊號密度。模組化結構、精確的位數以及彩色矩陣元件,可確保接線節省空間、整齊排列且無差錯的接線。

您的優勢

  • 緊密型設計,提高訊號密度達 20%
  • 採用模組化設計,可針對特定應用配置精確位置數
  • 使用可自由接入的 2.3 mm 測試連接,便於檢查,其中心位置緊鄰連接點。
  • 可直接安裝、19 英吋機架安裝或 DIN 導軌安裝,實現靈活使用
  • 適用於矩陣標籤的大表面標記選項,保證清晰
  • 可提供無執行桿的型號
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

使用編組插接板

編組插接板接線  

編組插接板接線

除了在新系統和改進系統,如發電站和過程系統中使用匯流排系統,實現高安全性和高可用性也要求保持有效的點對點連接。使用標準量測儀器時可快速定位故障。在將來,編組插接板將以其高訊號密度、低空間要求和最佳清晰度而不可或缺。

利用獲得專利的模組化 PTMC 編組插接板,您可以針對跳接任務自由設計創新型系統。

靈活使用

靈活安裝  

靈活安裝

比如,DIN 導軌安裝可代替在 19 英寸機架中的直接安裝,可使用適配器。即使最小的機器外殼或子分配器中都可以使用這些插接板。

配置編組插接板

根據您的要求配置編組插接板

可在「用於組裝的編組插接板」產品清單中輕鬆配置編組插接板,並且只需點擊滑鼠即可訂購。選擇需要配置的型號,然後決定插接板元件的數量和顏色。

1. 選擇配置版本在用於組裝的編組終端產品清單中查尋產品
編組插接板用於直接安裝的 4 位編組插接板:                                        
1 排 PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2 排 PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3 排 PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4 排 PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5 排 PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6 排 PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7 排 PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8 排 PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
注:
排數 = X 方向的數量
用於直接安裝的 6 位編組插接板:                                        
1 排 PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2 排 PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3 排 PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4 排 PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5 排 PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6 排 PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7 排 PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8 排 PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
注:
排數 = X 方向的數量
用於 DIN 導軌安裝的 4 位編組插接板
1 排 PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2 排 PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3 排 PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4 排 PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5 排 PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6 排 PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7 排 PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8 排 PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
注:
排數 = X 方向的數量
用於 DIN 導軌安裝的 6 位編組插接板
1 排 PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905            
2 排 PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3 排 PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4 排 PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5 排 PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6 排 PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7 排 PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8 排 PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
注:
排數 = X 方向的數量

訂購範例

編組插接板應進行如下配置:

按鈕、直接安裝編組插接板、每個單獨元件三個連接。X 方向有四排,Y 方向有十列。
第 1 排:藍
第 2 排:紅
第 3 排:灰
第 4 排:黃
請在配置項中選擇訂購號 3001932。

備註:X 方向同一層顏色必須一致。在訂購時請說明列數。最少可訂購兩列,最多訂購 20 列。可配置式編組插接板可依據設計布局或位數,採用 1 至 n 進行連續編號。

2. 指定插接板元件的數量和顏色: 
編組插接板此訂購範例的訂購資訊為:

訂購號 / 列 / 第 1 排 / 第 2 排 / 第 3 排 / 第 4 排

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

注意:用於牆壁或 DIN 導軌安裝的固定材料足量供應。請訂購標記適配器,即 DF-PTMC-ZB 訂單號 3270410 作為附件。
可自由配置的編組插接板有十一種顏色可供選擇:
BU = 藍
RD = 紅
GY = 灰
YE = 黃
GN = 綠
BN = 棕
WH = 白
BK = 黑
VT = 藍紫
OG = 橙
PK = 粉紅

預裝配編組插接板

依據顏色組合預裝配的編組插接板  

依據顏色組合預裝配的編組插接板

我們也提供多種標準化顏色組合的預裝配編組插接板,例如根據 DIN VDE 0815 標準。

編組終端

編組終端  

編組終端

緊密型 PTRV 編組終端為自動化應用中的訊號跳接提供清晰明確的安排方式。通過分層簡化大量的接線工作,不同的層次可根據顏色區分。支持正面接線,可防止連接錯誤。同樣形狀的電位分配器和品種齊全的附件使產品範圍更完善。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155