規劃和打標軟體

規劃和打標軟體

端子條讓工作更加簡單

從規劃到最終應用的連貫系統。

返回至 標記和標籤

類別

搜尋範圍 規劃和打標軟體

显示该分类下的所有产品

PROJECT complete 規劃和打標軟體可為整個控制櫃製造過程提供支援。該程式具有直覺式使用者介面,可個別化規劃、自動檢查和直接訂購端子條。

您的優勢

  • 客製化使用者介面,讓軟體操作直覺、清晰、便捷
  • 憑藉適合所有通用 CAE 程式的最佳化介面,可完美整合
  • 直接連接到網路,可快速便利地即時訂購
  • 支援從規劃到裝配齊全的 DIN 導軌的整個過程

PROJECT complete:直覺、智慧、個別化

連貫的過程鏈  

連貫的過程鏈

PROJECT complete 規劃和打標軟體可引導您完成規劃端子條的所有階段。從資料轉移到電子元件規劃,一直到最終產品交付,該軟體可提供個別化且便利的過程支援。

  • 完美的 CAE 整合:PROJECT complete 具有適合所有通用 CAE 程式的最佳化介面。只需按幾下滑鼠,該軟體即可匯入電子元件規劃資料,並自動設計相應的端子條
  • 直覺式軟體操作:具有可配置搜索和動態工作列的使用者介面。智慧型功能可自動完成許多規劃步驟,並確保節省大量時間。
  • 即時訂購:PROJECT complete 可為您的專案直接觸發訂購。零件清單會線上傳送到菲尼克斯電氣。您馬上就可以收到價格計算,以及有關產品可用性的資訊。

PROJECT complete:讓打標更簡便

CLIP PROJECT marking,菲尼克斯電氣的打標軟體  

輕鬆標記各種材料

PROJEC complete 可用於簡單、便捷地建立不同材料的標記。

  • 可標記的區域皆已指示出。螢幕上也會顯示已完成列印的標籤之實際效果圖。
  • 操作方便:CAE 系統、試算表程式、文字處理程式的現有標記資料均可匯入該軟體中。
  • PROJECT complete 可控制菲尼克斯電氣的所有列印系統以及標準印表機。
  • PROJECT complete:您可以使用模板設計程式輕鬆建立自己的個性化標籤。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155