標記和標籤

標記和標籤

輕鬆便捷,超乎想像

MARKING 系統具有適用於工業標識的專業統包式解決方案,讓您的工作更加輕鬆。

返回至 產品

類別

  • 端子標記
    端子標記

    清晰準確的端子標記適於各種要求,並具有多種類型。

  • 行動列印與標記系統
    在所需位置進行標記

    藉助行動列印系統,您可以在需要的地方列印標記

  • 規劃和打標軟體
    規劃和打標軟體

    規劃和打標軟體在標記和標籤方面起到核心作用。該軟體適用於所有列印系統。

  • 設備標示
    設備標示

    設備標示提供各種材料與安裝類型選擇,涵蓋所有需求。

搜尋範圍 標記和標籤

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的工業標記和標識解決方案可讓您的日常工作更加輕鬆。完整的系統範圍包括專業的規劃和打標軟體、創新的列印系統以及適用於各個應用領域的標記材料,為您提供了從規劃到成品標記的直觀且人性化的解決方案。

您的優勢

  • 使用觸控螢幕使用者介面,可輕鬆操作列印系統
  • 讓工業列印更輕鬆:自動材料識別功能可避免列印錯誤
  • 列印在數秒內完成:可直接在現場建立標記標籤,並立即投入使用
  • 讓操作步驟更加輕鬆:在您的基礎架構中快速安裝並順暢整合
  • 可將 CAE 程式中的資料轉移到規劃和打標軟體,並直接在印表機上輕鬆輸入標記資料,讓工作更輕鬆

量身定制的標記

菲尼克斯電氣的 MARKIN 標記系統可進行量身定制的標記  

使用 MARKING 標記系統,實現快速、輕鬆、個性化標記

MARKING 標記系統是用於快速、便捷地標記端子、導線、電纜和設備的智慧解決方案。可實現所使用的的軟體、硬體及材料的完美配合。

適合所有列印系統的一個軟體解決方案

使用強大的 PROJECT complete 規劃和列印軟體,可比以往更加輕鬆、直覺地規劃 DIN 導軌和標記。一個介面適用於所有常見 CAE 程式,可從電子元件規劃直接匯入資料。自動修正功能可讓您的 DIN 導軌所需的附件更加完整。只需按幾下滑鼠即可將零件清單直接轉移到網上,並且可以直接觸發訂購

適合每項要求的列印系統

我們提供了可滿足所有標記需求的正確列印系統。BLUEMARK ID 採用 UV LED 技術,可進行耐久的高速標記。TOPMARK neo 可利用鐳射雕刻標記,滿足最高需求。範圍廣泛的各種熱轉印印表機可在每種應用中高效標記滾筒以及卡片和薄板。

適合您應用的理想材料

MARKING 系統產品範圍涵蓋各個應用領域,涉及廣泛的標記材料。用於標記端子、導線、電纜、設備和系統的各種型號涵蓋了每種安裝情形和要求。標記的持久性(甚至是在極端條件下)已在各種實驗室測試中得到證實,可滿足所有國際準則和標準。標記應用程式可直覺、清晰地引導您找到適合您應用的理想標記材料。

即用型標記

菲尼克斯電氣的標準標記和預列印標籤  

品種齊全的 MARKING 標記系統

您的應用是否需要定製標準標記或預列印標籤?

我們為您提供品種齊全的標記產品,例如連續編號的端子標記或用於粘貼在設備上的警告標誌。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155