針對 PROFINET 優化了的管理型交換器

PROFINET IRT 交換器

性能強大且快速

為您的 PROFINET 應用提供最快速的乙太網交換器。

返回至 管理型交換器

類別

搜尋範圍 針對 PROFINET 優化了的管理型交換器

显示该分类下的所有产品

採用菲尼克斯電氣的工業乙太網交換器,可以增強 PROFINET 應用的即時功能。我們的交換器具有卓越的即時性,同時資料流通量也很大。

您的優勢

  • 採用快速乙太網或千兆埠,資料流通量更大,速度更快
  • 按照 IT 標準和自動化協議設計,為使用者提供最大力度的支持
  • 具備基於網路的管理、SNMP 和 PROFINET 設備功能,交換器功能監控和配置更輕鬆
  • 能夠識別、按優先級排列並快速轉發 PROFINET 資料包

適用於 PROFINET B 類網路的管理型交換器

配有管理型交換器的 PROFINET 網路  

在 MRP 環中執行 PROFINET 設備功能的管理型交換器

適用於 PROFINET Conformance B 類網路的管理型交換器產品組合包括用於快速乙太網和千兆埠通訊的設備。採用整合式 PROFINET 設備,可使用 PC Worx 和 TIA Portal 對 2200、2300、SMCS、SMN 和 GHS 系列的交換器進行各項功能配置和診斷。

為了在接線時實現最大程度的靈活性,提供了 SMCS/SMN 系列的設備,如下所述:

  • 細長設計,接口電纜出口朝前,或者
  • 扁平設計,電纜出口朝後。

由於所有 PROFINET B 類交換器都支援媒體備援協定 (MRP),可保證 200 ms 或更短的切換時間。鏈路層發現協議 (LLDP) 還使您能夠自動指定網路拓撲結構。

適用於 PROFINET C 類網路的 IRT 交換器

使用 PROFINET IRT 交換器診斷和距離測量  

光纖通道的診斷和長度量測

PROFINET IRT 交換器採用 ERTEC 技術,在 PROFINET C 類網路中可以實現最佳的即時屬性。

另外,這些交換器還可用於診斷 PROFINET 光纖通道并將診斷至傳輸給控制器。由此實現了主動維護,提高了可用性并減少了停機時間。

此外,IRT 交換器還會提供各 PROFINET 設備間的距離參數。

採用插拔式連接技術 (AIDA) 的 IP67 版本可用於控制櫃,也可直接用於現場。

PROFINET 交換器一覽

 FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH SMCS/SMNFL SWITCH IRT
傳輸速度10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100 Mbps
警報接點
溫度範圍-40 C ... +70 C

0 C ... +60 C(8 埠)

-40 C ... +70 C(16 埠)

-25°C ... +60°C
電源電壓12 ... 57 V DC(備用)18 ... 32 V DC(備用)18.5 ... 30.2 V DC(備用)
過濾功能   
服務品質
VLAN
多播/IGMP 偵聽
備用   
快速生成樹 (RSTP)
MRP 管理器/用戶端是(選配)/是是(選配)/是是(選配)/是
快速環偵測 (FRD)
大型樹支持
管理功能   
埠配置、統計和利用
鏈路層發現協定 (LLDP)
位址衝突檢測 (ACD)
自動化協定   
PROFINET 一致性等級BBC
PROFINET 設備
EtherNet/IP™,
擴展式多播濾波
核准/認證   
海事核准取決於型號取決於型號
Ex 認證取決於型號取決於型號

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155