返回至總覽

PROFINET 交換器

FL SWITCH IRT 系列交換器採用了 ERTEC 控制器,是 PROFINET 應用的理想選擇。它可以完美轉發 PROFINET IO 資料包。它整合有 PROFINET IO 設備,因而可通過控制器進行全部組態和監控操作。

優先傳輸 PROFINET 資料

優先傳輸 PROFINET 資料包  

優先傳輸 PROFINET 資料包

無論資料包的優先級如何,交換器將首先檢測傳入資料包的標頭檔中是否含 有PROFINET ID,如果有,將優先處理 PROFINET 資料包。

若在標頭檔中檢測到 PROFINET ID,將按最高優先級處理此資料包。這樣,可以提高視頻流等特定應用中 PROFINET 資料包的優先級,且不影響 PROFINET 通訊的質量。

這意味著免去了系統操作員對 PROFINET 資料包的排序工作。網路規劃過程得以簡化,並詳細區分了非 PROFINET 報文的優先級。

交換器採用了直通式交換技術,在 100 Mbps 的傳輸中實現了最短的資料包轉發等待時間。即便通過數台交換器,PROFINET 資料包也能快速到達目的地。

整合到工程中

IRT 交換器組態  

IRT 交換器組態

從通過 DCP 分配 IP 位址等初始啟動調試操作到埠組態,您可以通過 PROFINET 控制器對 FL SWITCH IRT 交換器執行全部組態操作。

在操作期間,對 IRT 交換器的全部診斷內容都可以通過 PROFINET IO 設備讀取和監控。

通過 PROFINET 標準中的 LLDP(鏈路層發現協議),實現設備的快速更換和對網路拓撲結構的監控。此外,還可在網路管理工具的協助下,通過 LLDP 監控網路拓撲結構。

光纖通道診斷

光纖通道診斷  

光纖通道診斷

通過 PROFINET 光纖通道,可以對 FL SWITCH IRT 交換器進行診斷,並將診斷資料發送到控制器。

這樣便可以對光纖通道的傳輸質量進行持續監控。為了改善光纖通道的傳輸質量,FL IRT 交換器還會將各 PROFINET I/O 設備間的距離提供給維護工程師。

MRP——快速且有保證的切換時間

MRP 控制環網拓撲結構的切換  

故障情況下的切換

確保不間斷的資料傳輸:MRP(介質冗餘協議)是一項冗餘協議,也是 IEC 62439 標準的一部分。它保證了環網結構在發生中斷時不超過 200 ms 的切換時間。

使用 FL MEM PLUG/MRM 可更換組態記憶體,可以將 MRP 管理功能整合到您的交換器內。

您也可以將設置存儲在外部記憶體上。這樣,僅需數秒即可完成設備交換。


返回至總覽
  • PROFINET 交換器

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155