通用的管理型交換器

通用的管理型交換器

使用靈活,易於組態

讓您的自動化網路更智慧。

返回至 管理型交換器

類別

搜尋範圍 通用的管理型交換器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的多種管理型交換器能夠幫助您以節省成本的方式管理您的乙太網路。從節約成本的入門級交換器到模組化高性能交換器,從機器網路到電廠網路,我們提供滿足您需求的產品。

您的優勢

  • 具備全面的診斷功能,可快速查找和排除網路錯誤
  • 採用快速乙太網或千兆埠,資料流通量更大,速度更快
  • 建立備用網路,提高系統可用性
  • 採用 IT 標準和自動化協定(例如 PROFINET 和 EtherNet/IP™),為使用者提供最大力度的支持
  • 簡易靈活的組態選項讓啟動和替換設備更容易

適合每種應用的正確交換器

由於菲尼克斯電氣的管理型交換器易於啟動,且有多種型號,可根據應用提供不同等級的功能,管理型交換器能夠幫助您以節省成本的方式管理您的乙太網路。

2000 和 2100 系列型號為過去主要使用非管理型交換器的應用提供清晰的配置和監測選項。

除了範圍不斷擴大的功能之外,2200 和 2300 系列型號還提供玻纖通訊功能,並已通過海事領域或過程工業的標準認證。

3000 和 4000 系列中的管理型交換器為複雜和安全的基礎設施網路提供各種 IT 和安全功能。

我們最強大的交換器是模組化管理型交換器。作為一個具有可選 3 層功能的千兆級交換器,尤其適合用作自動化主幹以及用於連接高階公司網路。

2000/2100 交換器:機械網路裡的診斷和組態

用於機械製造應用的 2000 交換器系列

2000 和 2100 型號的 FL SWITCH 2000 系列管理型交換器適用於機械製造,結合了非管理型交換器的簡易性和管理型交換器的智慧高效性能。多樣功能相互最優配合,可以提升機械網路的穩定性和耐用性。多樣化選項,讓您能夠快速簡易地切換組態,進而快速啟動網路。

您的優勢:

  • 透過具有源備用機制和過濾功能的非管理模式實現機械網路強化,無需組態作業
  • 透過智慧模式、組態記憶體、SNMP 或命令行介面 (CLI) 提供靈活組態選項
  • 通過診斷功能,可快速查找和排除網路錯誤
  • 多播過濾器能保護機械網路不受不必要的資料流量的影響(IGMP 偵伺/詢問)

2200/2300 交換器:為堅固自動化網路進行靈活組態

2200/2300 交換器具有用於海事領域和過程技術的核准

2000 系列中的 2200 和 2300 型號的管理型交換器提供多種多樣的功能和型號,並且已通過了通用自動化應用標準核准。即使在嚴苛的條件下,例如海洋環境或製程工藝中,都能夠用長達 80 公里的電纜建立網路。也提供採用各種玻纖連接方法的型號,以實現最大靈活性。由於支援 LLDP 和進階多播過濾功能,因此也可以毫無問題地用於 PROFINET 和 EtherNet/IP™。

您的優勢:

  • 透過智慧模式、組態記憶體、SNMP 或命令行介面 (CLI) 提供靈活組態選項
  • 完美整合至 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 網路中
  • 通過海事應用(GL/DNV、BV、ABS、LR)和過程工業(ATEX、IECEx)核准
  • 全面的診斷功能和數位警報輸出
  • 不同的光纖連接方法最多可連接四條玻纖(SC、ST/BFOC、SFP)和組合埠(RJ45 或 SFP 埠)

3000/4000 交換器:提高了網路安全和靈活性

適用於基礎設施應用的 3000/4000 管理型交換器

針對嚴苛的應用,3000 和 4000 系列的管理型交換器結合了全面診斷、性能、安全功能與僅 15  ms 的備用切換時間以及人性化應用特點。這款交換器符合各項 IEEE 標準規定,是複雜網絡應用的理想之選。3000 系列的管理型交換器可提供 10/100 Mbps 連接的豐富產品組合。此外,4000 系列還有兩個千兆連接埠,用以連接高階網路。

3000E(適用於 DIN 導軌)和 4800E(適用於 19" 控制櫃)E 型號尤其適用於能源系統,並且滿足 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 標準的嚴苛要求。這些交換器具有強大的抗電磁和抗靜電幹擾能力、擴展的溫度範圍、良好的抗沖擊和抗振性能,在極端環境條件下也能確保全天候可靠運行。

您的優勢:

  • 溫度範圍:-10°C 到 +60°C 以及 -45°C 到 +75°C
  • 帶最多四個光纖埠,可用於建立星形和樹形拓樸結構,也可將子網連接到上級網路,靈活性高
  • 整合 IEEE 功能和 ERR 並聯備用協議,環網內可設置數百台交換器,切換時間僅 15 ms
  • 多個環網耦合
  • 採用獨特、便捷的基於網頁的管理界面,操作更方便
  • 網路控制:VLAN、多點傳送、中繼、過濾機制
  • 安全控制:特定於連接埠、802.1x、使用者帳戶

模組化管理型交換器:自動化應用的核心部分

用於高性能乙太網通訊的模組化管理型交換器

菲尼克斯電氣採用模組化設計的管理型交換器,在自動化應用中發揮著重要的作用。它具備豐富的功能和優越的性能,是實現高品質乙太網通訊的理想選擇。採用模組化設計,千兆級模組化交換器可滿足工業應用對埠口的要求。此外還支持眾多協定和標準:IT 標準協定、所有常用的千兆和快速乙太網標準以及 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 自動化協定。插入帶 3 層許可證的 SD 儲存卡,即可將額外的路由功能整合到模組化千兆級交換器中。這樣,最多可使用 28 次特定埠口的路徑或實現多個路由器的冗餘備份。

您的優勢:

  • 最多可整合 12 個千兆連接埠,性能卓越
  • 操作顯示螢幕大,本地診斷和組態操作更便捷
  • 可選配 3 層功能和 SD 儲存卡,與上級網路的連接速度更快
  • 採用 PROFIenergy,運行能效高
  • 總寬度僅 287 mm,是同類產品中最緊湊的一款
  • 適用多種媒體,應用範圍廣,支持多達 28 個埠

型號一覽

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000模組化管理型交換器
傳輸速度10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps
警報接點
溫度範圍0°C ... +60°C-40°C ... +70°C-40°C ... +70/75°C-20°C ... +55°C
電源電壓18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC(備用)24 ... 48 V DC(備用)18.5 ... 30.2 V DC(備用)
過濾功能    
服務品質
VLAN
多播/IGMP 偵聽
備用    
快速生成樹 (RSTP)
MRP 管理器/用戶端否/是是/是否/否是/是
快速環偵測 (FRD)
大型樹支持
擴展環備用 15 ms
管理功能    
埠配置、統計和利用
鏈路層發現協定 (LLDP)
位址衝突檢測 (ACD)
DHCP 伺服器埠基埠基/庫基,選項 82選項 82
命令行介面 (CLI)
自動化協定    
PROFINET 一致性等級AAAB
PROFINET IO 設備
EtherNet/IP™,
擴展式多播濾波
核准    
海事核准
Ex 認證取決於型號
IEC 61850-3取決於型號

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155