返回至總覽

減少控制器的類比輸入

MINI Analog 多工器

減少類比訊號  

採用 MINI Analog 多工器,減少所需類比訊號的數量

MINI Analog 多工器可顯著減少 PLC 的類比輸入。

多工器是我們的附件產品之一,它可以從最多八個類比輸入訊號中生成一個 4 … 20 mA 輸出訊號,並通過電纜進行連續傳輸。

如果您無需轉換或隔離任何訊號,則可使用 MINI Analog 直通式接線端子。

透過 DIP 開關可輕鬆組態

減少類比訊號  

透過 DIP 開關選擇類比通道的數量。

根據訊號數量的不同,您可以透過 DIP 開關組態,選擇 2、4、6 或 8 通道操作方式。通道切換週期為一秒或兩秒。透過採用位元模式的三個數位輸出,可以檢測出當前切換的通道。

功能示例:風力發電廠中的溫度測量

多工器在風力發電廠中的應用  

減少溫度測量中的類比輸入

風力發電廠中需測定多項溫度值。一般情況下,需要監測至少六個測量點的溫度參數。MINI Analog 多工器可將訊號數量縮減為一個,進而減少中心溫度採集點類比輸入的數量。

同時,因為訊號被隔離、轉換或直接在現場作放大處理,所需的訊號傳輸接線也大幅減少。例如,只需從發電機引出一條電纜,即可傳輸最多八個 4 ... 20 mA 電流訊號。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器