返回至總覽

隔離放大器功能——隔離、轉換、濾波和放大

電氣隔離

有無電氣隔離措施的對比  

電氣隔離,防止形成接地電流回路

隔離放大器最重要的功能是在訊號之間進行電氣隔離。

MINI Analog 隔離放大器能夠在輸入、輸出和電源之間實現電氣隔離。

這樣,在出現電位差時,便可避免形成接地電流回路,從而保證過程值不受影響。

訊號轉換

將電壓訊號轉換為電流訊號  

將電壓訊號轉換為電流訊號

使用隔離放大器,能夠將 0 … 10 V 等對干擾較為敏感的訊號轉換為抗干擾性更強的電流訊號。或者將感測器訊號轉換為控制器可以評估的訊號,例如從 Pt 100 溫度訊號轉換為 4 … 20 mA 電流訊號。

訊號放大

放大類比訊號  

放大類比訊號

如果訊號傳輸電纜較長或負載較大,通常需要將訊號作放大處理。

此時的 MINI Analog 系列隔離放大器輸出功率大,輸入功率小。

訊號濾波

高頻干擾訊號濾波  

高頻干擾訊號濾波

在工業應用環境下,高頻訊號通常會產生一些干擾。

MINI Analog 隔離放大器的輸入濾波器能夠可靠地過濾掉這些干擾訊號。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器