返回至總覽

採用終端板實現快速無差錯訊號連接

訊號連接快速無誤

帶 MINI Analog 訊號調節器的終端板  

帶標準 DIN 導軌設備的終端板

緊湊型終端板結合了模組化 DIN 導軌設備與系統佈線的優勢。

從大量標準型產品中選擇合適的功能,進行信號調節。

透過預裝的系統電纜,可快速無誤地將模組連接到控制器專用 I/O 組件上,實現即插即用。

設計緊湊,實現最大堆疊密度

配有 MINI Analog 終端板的 80 x 200 cm 控制櫃  

一個 80 x 200 cm 的控制櫃可安裝多達 320 條通道

配合高度緊湊型 MINI Analog 訊號調節器,在控制櫃內實現高堆疊密度。

與市場上的同類產品相比,節省多達 65% 的空間:

  • 緊湊型設計:高 160 mm,深約 170 mm,含卡入式模組
  • 節省空間的系統連接件排列方式:系統電纜圍成的半徑不超出模組。
  • DIN 導軌架整合有終端緊固件,可並排安裝多個終端板。

採用終端板和 MINI Analog,您可以在 80 x 200 cm 的控制櫃內安裝最多 320 條通道。

牢固耐用,提高系統可用性

模組化電源的代表  

保證模組化系統的高可用性

終端板特別牢固:

  • 牢固抗震的鋁質外殼
  • 整合 DIN 導軌框架,能夠牢牢固定模組
  • PCB 具有外殼保護、機械去耦

模組化電源設計

訊號調節器通過整合的 DIN 導軌連接器連接到一個獨立的電源模組上。PCB 採用無源端接,其中不含任何有源部件,因為一旦這些部件發生故障,就必須更換終端板。

模組化電源配有:

  • 單一或二極體解耦的備用電源
  • 保險絲可更換

易於維護,便於存檔記錄和啟動調試

整合有 DIN 導軌框架的終端板  

終端板整合有 DIN 導軌框架,用於安裝標準 DIN 導軌設備

終端板上僅使用標準 DIN 導軌設備,無需其他特殊設備。

因而,終端板的維護特別方便:

  • DIN 導軌和系統應用只有一種工程設計
  • 採用插拔式編碼電纜套件,可快速安全地連接到終端板 PCB
  • 透過預組裝的系統電纜,在控制側連接到前部適配器上
  • 系統連接件和模組連接端子塊拆裝方便
  • 具備熱插拔功能,可在運行過程中更換模組

靈活方便,達到最佳適配

不帶針距標識的型材  

不帶針距標識的型材,適用於控制器特定通道數

除帶有 1:1 針式插頭和可選 HART 訊號去耦的通用終端板外,適用於具體控制系統的其它型號也已經可以提供,或者正在設計,或者可以按照客戶規格進行製造。

如需更多資訊,請與我們聯繫:

  • 不帶針距標識的型材,可用於控制器特定通道數的 I/O 卡件
  • 可針對系統插頭和前部適配器均不相同的各種自動化系統對 I/O 卡件進行調整和優化。

專業的系統佈線

系統電纜將終端板連接到控制器  

快速連接至控制器專用的 I/O 卡件上

通用終端板可將多達 16 個 MINI Analog 訊號調節器連接到自動化系統的輸入和輸出卡件上。

採用預裝的 VARIOFACE 系統電纜,可以快速、順暢地將終端板連接到控制器上。

電纜通道數量多,既有標準連接件,也有用於特定控制器的連接件,如:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • 其它個性化解決方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器