高度緊湊型訊號調節器

節省空間且高效

節省空間且高效

MINI Analog 訊號調節器的總寬度僅 6.2 mm,能夠隔離、轉換、濾波和放大類比訊號。

返回至 訊號調節器

類別

搜尋範圍 高度緊湊型訊號調節器

显示该分类下的所有产品

MINI Analog 系列訊號調節器能夠執行各種類比訊號調節任務,性價比高,節省更多空間和能源。產品已經獲得多項認證,可應用於多個領域。

您的優勢

  • 總寬度僅 6.2 mm,與市場上的同類產品相比,節省多達 65% 的空間
  • 低功耗,高能效,使用壽命長
  • 通過 DIN 導軌連接器和錯誤監視系統,實現靈活的功率橋供電和方便的錯誤指示
  • 透過 DIP 開關或組態軟體,實現組態和監控操作
  • 使用多工器,減少控制器類比輸入訊號量
  • 採用 V8 系統適配器和終端板等系統佈線解決方案,實現快速安裝
  • 採取了 3 端電氣隔離措施,在發生故障時也能保證較高的運行可靠性

訊號調節器的廣泛應用:MINI Analog 產品概覽

6 mm 訊號調節器的應用  

MINI Analog 訊號調節器的應用

從類比訊號轉換到溫度測量,再到多通道應用,菲尼克斯電氣的 MINI Analog 系列訊號調節器是您的理想選擇。

根據您的應用情況,選擇合適的 MINI Analog 訊號調節器:

類比輸入/輸出

  • 通用的標準 3 端隔離器
  • 3 端中繼器電源
  • 4 端訊號複寫器
  • 2 端無源隔離器
  • 2 端回路供電隔離器

溫度

  • 通用的標準熱電偶溫度量測感測器
  • 通用的標準熱電阻溫度量測感測器
  • 回路供電的 PT100 量測感測器

頻率

  • 頻率變送器
  • 類比頻率變送器

電位器/電阻

  • 帶自動電位計檢測功能的電位量測感測器

極限值

  • 含 PDT 繼電器的極限值開關

數位輸入

  • 含繼電器輸出的 NAMUR 訊號調節器

附件

  • 供電元件
  • 故障監控模組
  • 系統佈線
  • 多工器
  • 標記材料

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器