干擾濾波器

穩定的訊號

穩定的訊號

干擾濾波器,為您帶來穩定的無干擾電源。

返回至 突波保護和干擾濾波器

類別

搜尋範圍 干擾濾波器

显示该分类下的所有产品

潔淨電源對於資料處理和自動化設備而言尤其重要。干擾濾波器能夠限制高頻干擾電壓,確保系統運行更安全以及測得的數值更可靠。

您的優勢

  • 使用整合突波保護功能的濾波器,可防止脈衝型高頻電壓
  • 衰減曲線形式豐富,因此應用範圍廣泛
  • 設計靈活,可用於控制櫃和工廠內
  • 採用對稱和不對稱濾波電路,形成緊湊型防護

整合 3 類突波保護功能的干擾濾波器

配有突波保護的干擾濾波器  

配有突波保護裝置的干擾濾波器

干擾濾波器整合 3 類突波保護功能,用於吸收瞬時電湧電壓並抑制高頻干擾電壓。

帶突波保護功能的干擾濾波器有多種設計型式可供選擇:

 

SFP-TRAB DIN 導軌模組

  • 浮動遠端指示接點
  • 光學狀態指示器
  • DIN 導軌式安裝
  • 也提供用於潛在爆炸危險區域的 120 V 型號

TERMITRAB 組合式端子

  • 含回拉式彈簧連接
  • 保護帶公共參考電位的兩條導線
  • 用於 24 V 電源系統
  • DIN 導軌式安裝

干擾濾波器

干擾濾波器/無線電干擾抑制電容  

用於安裝在 DIN 導軌上的干擾濾波器和無線電干擾抑制電容。

整合濾波回路的產品均可視為專用干擾濾波器,它們可以抗對稱和不對稱干擾。

  • FILTRAB:根據類型不同,設計用於最大標稱電流 1 至 10 A 的應用,還可安裝在 DIN 導軌上。

如果不對稱干擾的防護措施比較完備,可以使用整合無線電干擾抑制電容的組合式端子。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器

服務

濾波器技術

關於濾波器技術的學習模組