通用模組

佈線清晰

佈線清晰

1:1 端子點連接,將高位連接器轉換為單電線接線位。

返回至 控制器系統佈線

類別

搜尋範圍 通用模組

显示该分类下的所有产品

為自動化提供可靠的訊號傳輸:通用終端板可提供 1:1 直接連接,將 IDC/FLK、D-SUB、ELCO、DIN 導軌或 RJ45 等連接器轉換為螺釘、插拔式或彈簧接線端子連接。使用通用電纜可快速佈線,並提供反極性保護。

您的優勢

  • 緊湊型設計節省了空間
  • 多樣化標識,清晰標識模組
  • 提供監控功能,還可提供狀態指示器

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線