介面轉換器

介面轉換器

適配介面

無論您是要將介面轉換為其他標準,還是要提高抗干擾能力,我們均能提供滿足您要求的適當解決方案。

返回至 轉換器與隔離器

類別

搜尋範圍 介面轉換器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的轉換器可讓您以透明協定的方式將不同串列介面轉換為其他標準。由於採用電氣隔離器,因此可以避免補償電流帶來的危險,並有效保護終端設備免受瞬態耦合之影響。

您的優勢

  • 使用轉換器適配和連接介面
  • 網路分段使範圍和速度都得以提高
  • 各匯流排分段之間有高品質電氣隔離,因此無需補償電流

一台設備,三種功能

介面適配用轉換器  

用於 RS-422 和 RS-485 的 RS-232 轉換器

RS-232 轉換器使您能將 RS-232 介面轉換為下列格式:

  • RS-422:4 線制點對點運行
  • RS-485:2 線制運行,半雙工
  • RS-485:4 線制運行,全雙工
  • 傳輸速率:4.8 kbps 至 115.2 kbps

其他特性:

  • 用於發送和接收資料的 LED 顯示幕
  • 電源、RS-232 和 RS-422/RS-485 之間的高品質 3 路隔離可實現與 2 kV 電位的安全去耦
  • 整合突波保護,瞬態放電至 DIN 導軌

電氣介面隔離器

RS-232 介面隔離器  

RS-232 介面隔離器

提高 RS-232 介面的抗干擾能力。優質 3 路隔離實現了浮動及無干擾介面。

這使您具有下列重要優勢:

  • 電源、RS-232 和 RS-232 之間的高品質 3 路隔離可實現與 2 kV 電位的安全去耦
  • 適用於最高 115.2 kbps 的所有傳輸速率
  • 傳出資料 (TxD) 和傳入資料 (RxD) 的資料通道的傳輸以及 RTS(請求發送)與 CTS(清除發送)控制線
  • 透過單獨的資料指示器,顯示有效資料傳輸,此類指示器用於傳輸及接收信道

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155