安裝端子

樓宇自動化的最佳解決方案

樓宇自動化的最佳解決方案

安裝端子用於快速安裝建築用配電箱,節省空間。

返回至 回拉式彈簧連接

類別

  • 安裝端子產品清單
    安裝端子

    採用回拉式彈簧連接方式的安裝端子可提供各種不同的規格,可用於各種導體橫截面。

搜尋範圍 安裝端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的矮型安裝端子特別適合用於扁平配電箱中的接線。

您的優勢

  • 採用矮型設計,節省空間
  • 採用不同連接方式的建築安裝端子可隨意組合,實現最高的靈活性
  • 採用分斷滑塊,不直接接觸中性線纜即可進行絕緣測試
  • 分斷滑塊可鎖定於末端位置,防止意外操作
  • 無需移除 PEN 導線匯流條即可輕鬆安裝端子

特殊要求

安裝端子  

根據安裝技術定製的端子

菲尼克斯電氣的安裝端子可根據您的安裝連接需求進行定製:

  • 針對公共建築配電箱的接線和連接要求,符合 VDE 0100/0108
  • VDE 0100/718 規定的單獨回路分斷要求

對您來說,這表示:

  • 清晰可辨的電路
  • 不直接接觸中性線纜即可進行絕緣測試

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155