安裝端子

安裝端子

樓宇技術最佳解決方案

安裝端子讓您快速安裝設備配電箱,同時節省空間。

返回至 螺釘連接

類別

  • 安裝端子產品清單
    安裝端子

    採用螺釘連接方式的安裝端子可提供各種不同的規格,可用於各種導體橫截面。

搜尋範圍 安裝端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的矮型安裝端子特別適合用於扁平配電箱中的接線。

 

您的優勢

  • 單相和多相電路採用外形相同的緊湊型三層分配器端子,可節省空間
  • 利用標準跳接器智慧地實現三相系統跳接
  • 採用不同連接方式的安裝端子可隨意組合,實現最高的靈活性
  • 採用斷路滑塊,無需直接接觸中性導線即可進行絕緣試驗
  • 無需移除中線匯流條即可輕鬆安裝端子
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

特殊要求

UTI 安裝端子  

UTI 安裝端子已針對樓宇技術進行客製化

UTI 安裝端子

菲尼克斯電氣的 UTI 安裝端子產品範圍包括多種三層安裝端子、中性導線斷路端子以及相應的直通式、斷路和接地端子。可連接的導體橫截面最大達 4 mm² 到 16 mm²,視接線端子寬度而定。

可用於最大 10 mm² 導線的三層安裝端子

可用於最大 10 mm² 導線的三層安裝端子  

可用於最大 10 mm² 導線的三層安裝端子

採用 UTI 多層端子,可在有限空間內輕鬆進行建築安裝接線。每層上都有雙通道功能軸,可確保在端子條中進行三相分配時節省時間。適用於橫截面達 10 mm² 的導線,並具備 CLIPLINE complete 系統的所有特性。

用於單獨斷路的安裝端子

符合 DIN VDE 0100-718 的安裝端子  

符合 DIN VDE 0100-0108 的安裝端子

配有用於單獨斷路的斷路刀閘的安裝端子可針對您的特定安裝技術要求進行定製:

  • 針對公共建築分配器的接線和連接要求(依據 DIN VDE 0100-0108)
  • DIN VDE 0100/0108 規定的單獨回路分斷要求

用於建築物的安裝端子系統

PTI 和 UTI 安裝端子  

PTI 和 UTI 安裝端子

採用 PTI 和 UTI 安裝端子,能夠方便、快速、節省空間地佈置建築安裝分配器。所有接線端子均相容,且無論採用何種連接技術均可組合。安裝端子可針對電氣裝置和分配器構造精確定製。跳接、標記和測試附件均經過標準化,可顯著降低物流成本。您的建築安裝工作可因新型安裝端子的優勢而受益。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155