工業乙太網安裝技術

工業乙太網安裝技術

適用於所有網路

無論您安裝的是銅導線還是光纖,您都能在此找到種類豐富的安裝材料。

返回至 工業乙太網

類別

搜尋範圍 工業乙太網安裝技術

显示该分类下的所有产品

自己動手安裝整個網路——我們很樂意為您提供服務。從菲尼克斯電氣獲取現場靈活安裝所需的全部元件和工具。

您的優勢

  • 一站式完成:從現成的電纜到並聯備用模組
  • 快速安裝:預裝配電纜長度可定製
  • 安裝工具性能強大,現場組裝非常簡便

SFP 模組:靈活使用玻纖技術

三個 SFP 模組  

可實現靈活玻纖傳輸的 SFP 模組

通過 SFP(小封裝可插拔)模組,您可以靈活地使用乙太網交換器的 SFP 埠。無論您需要單模式傳輸還是多模式傳輸、快速乙太網還是千兆位,菲尼克斯電氣都可為您的應用提供適合的 SFP 模組:

  • 銅基傳輸和光纖傳輸(單模式和多模式)
  • 傳輸距離長達 80 km
  • 採用 WDM 技術進行單纖傳輸
  • 100 Mbps 和 1000 Mbps
  • 可用於菲尼克斯電氣所有帶 SFP 插槽的交換器

乙太網插線板:快速實現安全連接

三個乙太網插線板  

插線板可保證控制櫃與現場之間的安全連接

乙太網插線板讓您能夠在現場與控制櫃接線之間快速輕鬆地進行連接。在所覆蓋的佈線空間內,IDC、插拔式或螺釘連接技術大大簡化了現場電纜的安裝過程。無需工具即可連接電纜遮罩——同時還可以確保應力消除。因此可在安裝時節省大量時間。

作為選項,這些介面模組還具有整合式突波保護和遮罩電流監控。

PoE 注入器:簡單可靠的供電

PoE 注入器  

PoE 注入器能夠可靠地為您的網路提供資料和電力

乙太網路供電器(PoE)可透過一根共用電纜為遠端乙太網設備(例如攝影機)提供資料和電力。緊密型獨立解決方案具有各種性能等級,最高達 60 瓦。

除了 RJ45 插座之外,PoE 注入器還有用於現場電纜和整合式突波保護的備用連接技術。這可以保護連接的終端設備,從而提高系統可用性。

用於對網路進行電氣隔離的網路隔離器

兩個乙太網隔離器  

網路隔離器可保護您的終端設備

在工業環境中,電位差始終是無干擾資料傳輸的一個問題。FL ISOLATOR 用於銅基乙太網網路的電氣隔離。

借助最高達 4 kV 的高品質隔離,您可以保護您的乙太網設備和介面。因此便能夠顯著提高抗干擾能力。

FL ISOLATOR 還可以配備 M12 連接技術,以及用於壁式安裝的外殼。

可實現高網路可用性的 PRP 並聯備用模組

兩個 PRP 並聯備用模組  

提供網絡並聯備用的並聯備用模組

在許多網路中,強大的防故障性能尤為重要。PRP 並聯備用模組可以在發生故障的情況下實現網路並聯備用,無需切換時間。因此模組保證了系統的高可用性。

您的優勢一覽:

  • 無需配置即可輕鬆設置高可用性網路基礎設施
  • 發生故障時,無需切換時間,保證連續運行
  • 發生網路故障或單個網路組件故障時,不會丟失資料包
  • 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 標準,可在最惡劣的電磁、靜電和氣候環境條件下使用
  • 在並聯網路中整合了不具 PRP 功能之設備,盡量提高可用性

銅質安裝:從網路電纜,到 RJ45 連接器和圓形連接器

帶有 RJ45 和 M12 連接器的銅質電纜  

適合您安裝的合適銅質電纜

菲尼克斯電氣的銅質資料電纜易於裝配,無需專門的工具,並且可以快速傳輸資料,最高可達 10 Gbps。從 RJ45,到 USB 和 D-SUB,再到 M12,菲尼克斯電氣不斷推出適合您應用的優異解決方案。採用 360  EMC 遮罩的特別遮罩設計可有效地抵抗 EMC 和 ESD。

光纖安裝:從玻纖電纜到光纖連接器

光纖電纜  

種類齊全的電纜和連接器

光纖可保證高傳輸速率、低衰減,並且抗電磁干擾。光纖尤其適用於長距離。菲尼克斯電氣提供適用於所有光纖安裝技術的全面產品範圍,從 SC-RJ、LC、SC、F-SMA,到 ST 和光纖類型 POF、PCF、GOF:

  • 各種型號的光纖電纜
  • 用於自裝配的光纖連接器
  • 包含專業工具的裝配箱
  • 光纖量測設備

還提供聯接器和面板貫通進線等必要的附件。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


乙太網插線板

現場接線與控制櫃接線之間的介面