控制櫃安裝材料

安全且清晰

安全且清晰

安裝簡單——控制櫃內安全的元件組裝和清晰的電纜佈線

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 控制櫃安裝材料

显示该分类下的所有产品

我們提供各種類型的控制櫃安裝材料。

您的優勢

  • 用於功能控制櫃,易於操作
  • 採用合適的安裝設備,節省時間
  • 電纜管道確保控制櫃內的接線井然有序
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

安裝:節省時間和空間

安裝材料  

安裝材料

選用合適的安裝設備,可以安全快速的緊固電氣連接和元件。

此外,您還可以將菲尼克斯電氣的安裝附件組合使用,從而優化控制櫃內的使用空間。

電纜佈線:井然有序

電纜佈線  

電纜佈線

使用電纜管道,讓您的控制櫃井井有條。

電纜夾用於固定現場敷設的電纜。使用菲尼克斯電氣的塑膠電纜標識可快速、輕鬆地捆紮電纜和導線並通過電纜管道進行敷設。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155