安裝材料

節省空間與時間

節省空間與時間

簡便操作之道:開關中的安全連接和元件,使用更省力,適用於狹小空間。

返回至 產品

類別

  • 旋轉開關
    緊湊耐用

    適用於控制櫃的旋轉開關,既節省空間又能確保安全操作。

  • 電纜佈線系統
    輕鬆方便地為控制櫃門的電纜和導線佈線

    利用電纜佈線系統能以最佳方式安裝控制櫃門中的操作面板電纜。

  • 電纜保護系統
    電纜保護系統

    用於電纜和電線的塑膠或金屬保護系統。

  • 電纜接入系統
    安裝方便——安全作業

    電纜接入系統產品可精簡安裝過程,並可確保電纜路由安全無虞。

  • 電纜接頭
    電纜接頭

    可靠的螺釘連接方式可密封電纜,防水又防塵。

搜尋範圍 安裝材料

显示该分类下的所有产品

幫您高效打造控制櫃。菲尼克斯電氣的安裝材料保證連接安全,接線符合 EMC 標準,讓您直觀把握接線和佈局。

您的優勢

  • 採用 DIN 導軌和端架,保證連接安全
  • 使用遮罩連接夾,確保接線符合 EMC 標準
  • 電纜管道確保控制櫃內的接線井然有序
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155