返回至總覽

Inline——靈活獲取和評估資料

靈活、準確的資料獲取和評估

Inline I/O 系統提供多種類比和功能端子。其產品範圍覆蓋簡單的類比值獲取直到高性能量測端子。使用這些 I/O 端子提供的多種參數設置選項,可根據您的應用需要調整各項功能。

系統部件的多種量測值獲取

系統部件量測值獲取範例  

系統部件量測值獲取範例

根據您的應用需要靈活安裝 Inline 功能端子。您能夠利用類比輸入端子記錄流速、壓力或重量,不僅經濟高效而且精度極高。您可利用增量式編碼器輸入端子確定工件所在位置,或利用評估 SSI 編碼器的端子定義絕對位置。利用 Inline 功率量測端子分析您的能源消耗,并通過優化您的應用節省能源成本。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155