Inline——高度模組化的 I/O 系統

最大程度實現靈活度的 Inline

最大靈活度

實現您的客製化 I/O 解決方案。

返回至 用於控制櫃的 I/O 系統 (IP20)

類別

搜尋範圍 Inline——高度模組化的 I/O 系統

显示该分类下的所有产品

Inline 系統功能全面、設計周全、使用靈活,適用於控制櫃。您可以利用我們提供的各種 I/O 模組和功能端子,為各類常用現場匯流排系統和乙太網路設計您的自動化功能,以滿足您的特定要求。

您的優勢

  • 提供大量 I/O 端子、功能端子、匯流排聯接器和控制器供選擇,具有最高靈活度
  • 模組總寬度狹小,並可量身訂製通道數量,能有效節省控制櫃內部空間
  • 已通過國際認證,配備安全模組和 Ex-i 模組,支持廣泛多樣的應用範圍
  • 採用分支終端,無需另外的匯流排聯接器即可將本地匯流排擴展到現場

Inline——功能全面的控制櫃內設備

Inline I/O 系統及其優勢

Inline I/O 系統及其所有優勢

1

適用於網路和本地匯流排的診斷 LED

2網路或匯流排連接
3遮罩連接方便——藉助端子上整合的遮罩連接,具有遮罩的電纜無需其他附件即可方便連接
4接線點上配有顏色編碼,簡化接線
5

輕鬆操作

  • 狀態與診斷 LED
  • 易於區分 I/O 功能的顏色編碼
  • 清晰編號的端子點
6通過有針對性的分區,您可以受益於受獨立保護並可單獨切換的站段所帶來的系統安全性提升
7端子、導線、電纜和設備可使用 MARKING 系統列印系統快速方便地標記

控制器、匯流排聯接器或 I/O—— 最大限度的靈活性和多樣性

無論是利用菲尼克斯電氣控制器還是在其他常用網路中:Inline 均可為您的自動化應用提供最大限度的靈活性和多樣性。

Inline 控制器可使用多用途 I/O 端子方便地擴展,并具有整合網頁伺服器。匯流排聯接器可將 Inline 整合到常見現場匯流排系統和乙太網路中。您可以使用安全 I/O 端子實現功能安全解決方案,功能端子可實現多種自動化要求下的自由選擇。

具有多種功能的 Inline 控制器、匯流排連接器、安全 I/O 與 I/O

具有多種功能的 Inline 控制器、匯流排連接器、安全 I/O 與 I/O

一種 I/O 端子、一種功能

選自適用於 Inline ECO I/O 端子的產品組合  

新型 Inline ECO I/O 端子

新型 Inline ECO I/O 端子為自動化任務提供了方便、經濟的解決方案。根據「一種端子、一種功能」的原則,您總是能在新型 Inline ECO 端子產品範圍中找到適合您的自動化任務的功能。無需專門進行端子參數設置。使用 Inline ECO Safe 端子,無需任何額外軟體即可輕鬆保護您的應用。不言而喻,所有 Inline ECO 端子均可與各種 Inline 匯流排聯接器和標準端子連接。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


快速簡單地說明 Inline I/O 系統

瞭解有關 Inline I/O 系統功能和選項的更多資訊。

更多資訊