返回至總覽

Ex i I/O:本安組件,用於危險區域中的訊號採集

菲尼克斯電氣的 Ex-i 產品可在潛在防爆危險區域內實現安全可靠的自動化。本安(簡稱 IS)指的是規定本安設備操作方法的技術。

若 Inline I/O 站安裝在 2 區,則感測器和執行機構必須安裝在 0 區、1 區或 2 區。

用於本安級 I/O 模組的隔離器端子

Inline 隔離器端子  

Ex i 隔離器端子

使用本安級組件擴展您現有的 Inline I/O 站。利用 Inline 隔離器端子,您可以將本安級模組和站內其他已連接的模組分隔開。

您的優勢:

  • 牢固安全地分隔本安級與非本安級 I/O 模組
  • 擴展 Inline I/O 站時的靈活性提高
返回頂部

本安 I/O 模組電源

本安電源  

Ex i 電源

本安系統必須進行安全的電氣隔離。菲尼克斯電氣提供特殊的 Inline 模組,即 Ex-i ​​電源,可為本安 I/O 模組提供可靠電源。

您的優勢:

  • 診斷 LED 指示燈可指示站點容量,指示燈狀態有:正常、高、過載。通過診斷指示燈可避免誤操作和事故。
  • 電源在本安和非本安連接電纜之間提供必要的空間。
返回頂部

用於數位訊號的本安 I/O 模組

數位 Ex i I/O 模組  

用於數位訊號的 Ex i I/O 模組

將通過 Ex 認證的感測器和執行機構以及 NAMUR 感測器連接到這些本安 Ex-i I/O 模組上。根據用途,可自由選擇和組態四條通道。例如,浮動接點、蜂鳴器、訊號塔或電磁閥。

快速定位錯誤:各通道的診斷 LED 指示燈可指示開式回路或短路。

返回頂部

用於類比訊號的本安級 I/O 模組

類比 Ex-i I/O 模組  

用於類比訊號的 Ex i I/O 模組

此款本安級 I/O 模組的四條通道可用於不同的場合:

  • 用於電流範圍 0 mA ... 20 mA
  • 用於電流範圍 4 mA ... 20 mA
  • 用於輸入電壓範圍 0 V ... 10 V

類比 Ex-i I/O 模組支援所有三種格式,最高解析度為 16 位元。

快速找出錯誤位置:各通道的診斷 LED 指示燈可指示開式回路或輸入輸出欠/超範圍。

返回頂部

用於記錄溫度的本安級 I/O 模組

Ex i 溫度記錄 I/O 模組  

用於記錄溫度的 Ex i I/O 模組

用於記錄溫度的本安級 I/O 模組提供四條可相互獨立配置的通道。所有通道都支援多種記錄溫度的功能:

  • 電阻溫度感測器,例如採用雙導線或 3 導線技術的 Pt100
  • 各種標準型熱元件(J、K、E、R、S 及 T)
  • 獲取 -100 mV 到 +100 mV 的訊號
  • 電阻檢測 0 Ω ... 800 Ω 或 0 kΩ ... 5 kΩ

快速找出錯誤位置:各通道的診斷 LED 指示燈指示開式回路或感測器欠/超範圍。

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155