返回至總覽

Inline:在 2 區仍可保證可靠性

利用 Inline 產品,即使在 2 區內也能可靠實現過程工業中的系統自動化。

使用本安級 Inline I/O 端子,實現潛在爆炸危險區域內的通訊。有多種 I/O 端子可用於最高 2 區的潛在爆炸危險區域。藉助多種參數設置選項,僅需使用三種本安級 I/O 端子,您即可完成敏感區域內極為多樣化的自動化任務。

在危險區域內可靠並安全地獲取訊號

可在 0 區、1 區和 2 區內可靠獲取訊號的拓樸結構  

可在 0 區、1 區和 2 區內可靠獲取訊號的拓樸結構

利用藍色的 I/O 端子,您可以從 1 區和 0 區的潛在爆炸危險區域獲取和輸出額外的輸入和輸出訊號。Inline 站可安裝在潛在爆炸危險區域(2 區)的內部或外部。標準 I/O 端子和本安級 I/O 端子可在任何階段組合使用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊