返回至總覽

您的具體優勢

輕鬆操作

採用插拔式連接技術接線  

採用插拔式連接實現輕鬆佈線

輕鬆佈線

採用了插拔式連接技術,無需工具即可快速接線

使用螺絲起子或甚至原子筆按壓釋放按鈕,即可釋放導線。

使用跳接器實現電位分配  

使用跳接器實現便捷的電位分配

輕鬆實現電位分配

使用 CLIPLINE complete 組合式端子系列中的跳接器即可實現便捷的電位分配。另有各種附件供您選用。

採用插拔式連接技術,實現高效接線。

輕鬆擴展為計時器繼電器

菲尼克斯電氣的計時器模組  

繼電器模組轉化為計時器繼電器

24 V 多功能插拔式計時器模組可將繼電器模組轉化為計時器繼電器。RIF-1 至 RIF-4 系列底座可與該模組配套使用。

您可以在 0.5 秒到 100 分鐘的時間範圍內選擇三種時間功能。

完整產品範圍

RIF-0 至 RIF-4 概覽  

產品範圍一覽

開關電流最高達 16 A。從耦合繼電器到小型電源接觸器備件,該系列為各種應用場合提供合適的繼電器產品。

穩定統一的系統是彰顯優勢的堅實保證。

可靠的系統

高可用性的插拔式繼電器  

可快速更換插拔式繼電器

使用插拔式繼電器和特殊功能模組,保證高可用性

進行維修時可快速更換繼電器,保證機器與系統的高可用性。

模組化繼電器系統——節省成本的同時保證最大靈活性

您可以自行組裝 RIFLINE complete 模組,也可直接訂購組裝好的整體產品。

您可以根據應用單獨訂購該模組化系統中的任何組件,包括適用於不同電壓和應用的各類繼電器。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組