通用型工業繼電器系統

輕鬆操作

輕鬆操作

您可以使用 RIFLINE complete 實現各類標準繼電器應用。

返回至 機電式固態繼電器模組

類別

  • 底座產品清單
    底座

    繼電器底座,採用螺釘連接及回拉式彈簧連接,適用於小型功率繼電器。

  • 附件和標記產品清單
    附件和標記

    種類豐富的附件及標記材料。包括橋接件、快速標記條及特殊功能模組。

搜尋範圍 通用型工業繼電器系統

显示该分类下的所有产品

不管是想要隔離訊號還是將訊號倍增或放大,您都可以找到合適的產品,包括從耦合與計時器繼電器到小功率接觸器備件等各類應用。繼電器系統採用通用插拔式設計,可以實現快速、簡便、防錯接的操作。

您的優勢

  • 採用了現代接線和電位分配理念,操作簡單便捷
  • 採用插拔式特殊功能模組,可輕鬆擴展為計時器繼電器
  • 完整的產品範圍,包含所有標準繼電器應用場合
  • 系統可用性高,運行更可靠
  • 可作為完整模組或模組化系統用

輕鬆操作

易於操作的繼電器系統

輕鬆佈線(左)、方便的電位分配(中)、輕鬆擴展(右)

易於操作的優勢體現於以下幾點:

  • 輕鬆接線
    採用插拔式連接技術,無需工具即可快速接線。
  • 方便的電位分配
    CLIPLINE complete 系統附件的跳接器。
  • 輕鬆擴展
    通過插拔式多功能計時器模組。您可以在 0.5 秒到 100 分鐘的時間範圍內選擇三種時間功能。

它如何工作?

瞭解 RIFLINE complete 工業繼電器系統的更多資訊。

我們將為您展示如何輕鬆進行繼電器模組接線及功能擴展。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組