返回至總覽

應用概覽

控制器與現場之間的耦合繼電器

耦合繼電器應用實例  

耦合繼電器

RIF-0 與 RIF-1 繼電器模組尤其適用於控制器和現場之間,可進行安全的訊號耦合。

通過繼電器模組,可以放大功率,調節電壓或對訊號進行電氣隔離。

用於訊號倍增的繼電器

訊號倍增應用實例  

訊號倍增

RIF-2 繼電器模組尤其適用於需要大量插針的應用場合。

向控制器發送的反饋訊號可以並行切換到不同的負載端。

從大功率繼電器到用於小功率繼電器的備件

大功率繼電器的應用實例  

適用於小功率接觸器應用的大功率繼電器

RIF-4 繼電器模組切換功率較大,可以用於小功率接觸器。其優點如下:

  • 可插拔,易於維護
  • 提供狀態 LED 指示燈
  • 經濟實用
  • 採用跳接和 PT 連接,可快速安裝

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

機電式固態繼電器模組