機床燈

機床燈

多種優質照明

菲尼克斯電氣提供種類齊全的產品,能夠為您提供合適的機床燈。

返回至 照明和訊號

類別

搜尋範圍 機床燈

显示该分类下的所有产品

牢固的 PLD 機器照明燈(菲尼克斯電氣照明設備)採用了 LED 技術、無眩光效應、具多種控制選項、串列連接和 M12 接線,成為高效率照明的標準。

您的優勢

  • 24 V 供電,易於維護,提高安全性
  • 提供多種設計型號和附件,安裝靈活
  • 採用 M12 接線,安裝快速,節省元件
  • 可自由轉動,確保提供最佳照明
  • 由於具有抗冷卻劑和耐潤滑劑的性能,也可用於機床
  • LED 使用壽命長,無需維護或更換燈具

小空間,強照明

採用修長設計的 100 級機床燈  

100 級機床燈

100 級 PLD 機器照明燈的特徵是其極為修長的設計。這表示,即使機器內部空間狹小,這些照明燈也能夠以最適合的方式整合到機器內。

由於燈具可旋轉,因此在距離希望照明的表面較近(或中距離)時,也能保證極佳的照明效果。

適於各種應用的優質照明

200 級機床燈  

200 級機床燈直徑 40 mm

如到目標表面的距離為中距離或長距離(約 1.5 m),或應用需要更強的照明,建議選用 200 級燈具。

200 級高效率照明直徑 40 mm 含兩個不同發光角度(40° 和 85°),各別可提供四種長度(190 mm 至 715 mm)。

利用 M12 連接器和選配的串列連接,安裝和接線都很方便。

可快速更換為 LED 技術

200 級機床燈直徑 70 mm  

200 級機床燈直徑 70 mm

可快速方便地用 200 級機床燈(直徑 70 mm)替換現有的日光燈(改裝)。您無需更換現有的安裝夾即可完成。

從 370 mm 至 1070 mm 之間有五種長度供您選擇。

為您的燈具提供最佳保護

具有 IP69 防護等級的 PLD 機器照明燈  

適於最嚴格防護程度要求的機床燈

對於安裝的元件防護程度要求最嚴格的機械和系統型號,理想的解決方案是具有 IP69 防護等級的 200 級型號。

光束角較窄,因此這種燈具非常適用於照亮較小的區域。

LED——專為提高機床燈效率而生

創新的 LED 技術提高了機床燈的效率  

PLD 機器照明燈配有高階 LED

耐用、經濟、體積緊密——現在就為您的系統應用現代化 LED 技術。

PLD 機器照明燈配有高階 LED,使用壽命達 65,000 小時以上。這減少了維護時間和成本,同時維持較低能耗。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155