照明和訊號

照明和訊號

傳遞的不僅只是燈光

無論是系統狀態、產品品質還是難以看清的黑暗區域,有了智慧型照明和訊號技術,一切隨時掌握。

返回至 產品

類別

  • 控制櫃照明燈
    PLD 控制櫃照明燈

    確保您的控制櫃獲得最佳照明,直到底部均可照亮,安裝期間節省時間。

  • 機床燈
    機床燈

    充分利用機床燈,提高系統效率。

  • 照明控制系統
    菲尼克斯電氣的照明控制系統

    照明控制系統能夠靈活簡便地控制生產中和辦公室內使用的照明設備。

搜尋範圍 照明和訊號

显示该分类下的所有产品

需要隨時了解系統的狀態?通過用於海事應用的 PSD 訊號塔和訊號燈,您可以隨時關注系統的狀態。
或者想要在黑暗處實現照明?沒問題。您可以使用 PLD 機器照明燈、PLD 外殼燈光和 PLD 塔架照明燈,最優且高效地為所需區域照明。

您的優勢

  • 採用高效的 LED 技術,使用壽命更長且能耗更低
  • 完備的產品和附件,保證滿足個人化應用的需求
  • 防護程度高,在惡劣工業環境中也可安全使用
  • 根據具體場景將照明和訊號與系統或控制櫃進行適配,縮短了回應時間

以 LED 技術為基礎的照明和訊號產品

菲尼克斯電氣的照明和訊號產品以創新 LED 技術為基礎  

菲尼克斯電氣的照明和訊號產品以創新 LED 技術為基礎

您可以從菲尼克斯電氣多年來在 LED 技術領域中開發高複雜電子元件的豐富經驗中獲益。我們可為您提供各種不同的創新型照明和訊號產品。菲尼克斯電氣是您的專業合作夥伴,能為您提供智慧型工業專用照明和訊號解決方案。如需更多資訊,請與我們聯繫。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務