返回至總覽

WLAN 1100——用於機械製造的 WLAN 解決方案

經由 WLAN 連接平板電腦

您可以使用 WLAN 1100 無線模組,快速方便地在機器或設備系統中安裝 WLAN 介面。藉助 WLAN 1100,您可以建立本地 WLAN 網路(存取點),從而將例如機器整合到更高級別的 WLAN 網路(WLAN 適配器)中。WLAN 1100 具有高速穩定的 WLAN 接收功能。此模組節省空間,帶有一體式天線,細節至臻完美,適用於機械製造和系統製造領域的應用。

WLAN 1100,具有成本效益的完整解決方案

WLAN#160;1100 與傳統裝置方案的對比  

WLAN 1100 與帶天線傳統裝置的對比

適用於機器和設備系統的標準工業 WLAN 解決方案,由 WLAN 模組、天線電纜和最佳可用的堅固天線組成。這會佔用大量的空間,安裝起來非常複雜,而且往往價格非常昂貴。 

但是,藉助 WLAN 1100 可將無線模組和天線組合成一個結構緊密的設備,並能輕鬆擰緊到控制櫃或機器上。

您的優勢:具有成本效益的完整解決方案,易於安裝

單孔安裝,安裝和連接極為簡便

WLAN 1100 單孔安裝  

WLAN 1100 易於安裝

採用單孔安裝,WLAN 1100 與天線一樣容易安裝。只需要在機器或控制櫃上準備一個 40 mm 的孔。WLAN 1100 的接線經由此孔穿入機器或控制櫃內部,並以螺母固定。電源和乙太網分別由插入式連接器和 RJ45 連接器連接。由於 WLAN 1100 不佔用控制櫃中的空間,因此可隨時改裝。

您的優勢:安裝快速,節省空間

採用優化的天線技術和 WLAN IEEE 802.11n,實現完全接收

完全接收顯示條  

使用 WLAN 1100 實現完全接收

訊號接收效果好,對於高速可靠的無線通訊起到決定性的作用。因此,安裝高品質天線至關重要。將兩種專門研發的不同天線類型加以組合,並整合到 WLAN 1100 中。由一個 360° 全方位天線和一個圓極化定向天線組成。連同強大的 WLAN 802.11n 模組,即使在不利的工業條件下,WLAN 1100 也能夠隨時達到最佳接收效果。

兩個高性能內建天線,結合 MIMO(多輸入,多輸出)技術,確保隨時根據需要實現快速穩定的無線接收。如此可大幅提升耐用性、速率和無線通訊範圍。

您的優勢:始終保持完全接收

在惡劣環境中也可用

金屬型材掉落到 WLAN 1100 上  

WLAN 1100 可以承受極為嚴重的衝擊

安裝在保護控制櫃外部的模組必須能夠在惡劣環境下保持永久可用性。外殼還必須能夠承受嚴重的撞擊和衝擊。WLAN 1100 外殼非常堅固耐用,並且還能夠承受極高的機械負載和衝擊(抗衝擊性 IK08)。  

您的優勢:使用壽命長,即使在惡劣環境中也不受影響

採用兩個虛擬存取點和 IP 篩選程式,安全性高

WLAN 1100 特別安全  

採用由於安全標準和使用者設定檔,特別安全

保護您的網路和資料免受誤用和操縱,對於我們而言非常重要。WLAN 1100 支持最新的 WLAN 安全標準,以及基於硬體的 AES 加密。此外,可以為兩組不同的使用者設定不同的 WLAN 存取點,例如,維修服務人員和操作人員,每組分別有自己的密碼和存取篩選程式。因此,例如,維修服務人員可以無限制存取網路中的所有設備,而操作人員只能存取視覺化伺服器。

您的優勢:防止操縱和誤用

經由 PLC,透過 CLI 命令輕鬆進行控制

結構緊密的 WLAN#160;1100 無線模組  

可經由 CLI 對 WLAN 1100 進行組態

可以經由 PC 或 PLC、透過 http-CLI命令,對 WLAN 1100 輕鬆組態或進行運行時控制。因此,靈活的解決方案可用於許多要求。例如,可以透過一個命令,快速輕鬆的對多個 WLAN 1100 模組進行組態。此外,舉例來說,可以透過控制器,對網路管理任務加以自動化,以便針對每個連接,為 WLAN 使用者分配單次使用的新 WLAN 密碼。這是一項簡便的解決方案,可防止因使用共用靜態 WLAN 密碼而導致的安全風險。

您的優勢:機械程式設計人員可完全掌控

WLAN 1100 一覽

特性

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN 標準

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

頻帶和信道(*取決於國家)

2.4 GHz,信道 1-13*

5 GHz:信道 36-165*

2.4 GHz,信道 1-13*

5 GHz:信道 36-165*

最大資料速度(總)

300 Mbps

300 Mbps

最大資料流通量(凈)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

工作模式

存取點,用戶端,

2 個虛擬存取點

存取點,用戶端,

2 個虛擬存取點

最大傳輸功率

20 dBm(包括天線)

20 dBm(包括天線)

天線數量

2 個(內部)

2 個(內部)

WLAN 用戶端最大數量

10 個用戶端

60 個用戶端

安裝后的防護程度

IP54

IP66 和 IP68

環境溫度(操作時)

0°C … 60°C

-40°C … 60°C

過程認證 

ATEX,IECEx,Class1Diff2(參見產品頁上的認證)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


用於機械製造的 WLAN 解決方案

利用 WLAN 1100 建立快速穩定的無線接收。


WLAN 1100

存取點和天線整合在一個設備中。


機械製造網路解決方案

工業資料通訊的趨勢與解決方案