返回至總覽

關於 WLAN 5110 的更多資訊

WLAN 5110——用於控制櫃的靈活 WLAN 解決方案

安裝在控制櫃中的 WLAN 5110  

適用於控制櫃的 WLAN 5110

WLAN 5110 是強大的 WLAN 802.11n 存取點和用戶端,可在長距離內建立大面積 WLAN 網路或無線乙太網連接。擁有內建集群管理,可透過單個網頁介面,對網路中的所有 WLAN 5110 存取點進行方便快捷的組態和管理。採用緊湊型設計,不僅可用於控制櫃,還可用於現場的緊湊型控制箱。

WLAN IEEE 802.11n 模組功能強大,適用範圍更廣

距離範圍更長  

採用現代標準和 MIMO 技術,覆蓋範圍擴大

強大的無線訊號和 MIMO(多輸入,多輸出)多天線技術符合 IEEE 802.11n 標準,對於在長距離範圍內實現穩定、高速和可靠的無線通訊具有決定性作用。尤其適合要求極高的工業環境。即使採用原有 802.11a/b/g 標準的 WLAN 用戶端,在幾乎所有情況下都可顯著改善無線通訊的穩定性和範圍。

您的優勢:各區域的存取點數量更少。

集群管理技術適用於中央組態

集群管理技術  

快速便捷的網路組態

集群管理功能內建於 WLAN 5110 中,使 WLAN 基礎架構網路的所有 WLAN 5110 存取點可經由一個網頁介面,以直接方式進行中央組態。因此,可在短短幾分鐘內設定所有的存取點,並整合到現有網路中。

使用模式按鈕以及可存儲組態資料和韌體映射等的 SD 儲存卡,可在組態和維護時提供額外的便利。

您的優勢:WLAN 網路組態快速簡便

相容、安全和多種可能性

WLAN 5110 非常安全  

安全並相容:WLAN 5110

WLAN 5110 支持最新的 WLAN 安全機制,包括基於硬體的 AES 加密。當然也相容所有支持 802.11a、b、g 和 802.11n 規範的 WLAN 設備。

此外,WLAN 5110 提供僅與另一 WLAN 5110 或 WLAN 1100 組合時有效的附加功能和特性。其中還包括經由 WLAN 進行第 2 層級透明網路通訊的「全透明橋接」模式,優化的多播處理,例如用於 Ethernet/IP,以及額外的優化、更高速度的漫遊。

您的優勢:高安全性和相容性,而且已針對工業應用進行了優化

便於靈活使用天線的外部天線連接

適合 WLAN 產品的天線  

適合 WLAN 產品的天線

訊號接收質量良好,對於高速可靠的無線通訊起到決定性的作用。因此,安裝適合各應用的高品質天線至關重要。我們為各類應用提供理想的天線附件。

  • 全方位天線適合各個方向的大面積無線範圍
  • 定向天線可用於更長距離的單向無線範圍
  • 洩漏電纜天線用於軌道引導應用,例如電氣單軌系統

您的優勢:訊號接收品質始終保持理想狀況

緊湊型設計——也適用於現場的控制箱

RUGGED BOX 安裝套件  

RUGGED BOX 安裝套件,適用於 WLAN 5110 存取點

WLAN 存取點應安裝在最佳天線位置處。在大多數情況下並不在控制櫃附近。因此,WLAN 5110 專門設計用於安裝在現場安裝型控制盒中,在連接乙太網和天線電纜時也如此。

我們可為您提供具有 IP66 防護程度的多種堅固型控制盒套件 RUGGED BOX 系列,能與 FL WLAN 5110 完美匹配。您可以使用能直接擰接的天線或用於 220 V 運行的電源單元。始終為您提供滿足您要求的正確的存取點。

您的優勢:在理想位置處靈活安裝 WLAN 5110

乙太網供電(PoE)便於現場安裝

WLAN 5110 在控制盒中  

採用 PoE 分離器,向 WLAN 5110 提供資料和能源

我們提供適用於 WLAN 5110 的乙太網供電分離器(PD),用於分離電源和資料,符合 IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at 標準要求。因此,僅經由一條乙太網電纜連接至遠端安裝的 WLAN 存取點,即可實現簡單並且經濟高效的乙太網和電源接線。PoE 分離器提供行業標準的 24 V DC,並依照所連接的 PoE 電源類型(802.3af / 802.3at)提供 10.5 W 或 21.5 W。在我們的網路產品組合中,您可找到合適的 PoE 饋電模組和 PoE 交換器。

您的優勢:易於實現單電纜安裝

在防爆區域進行無線通訊

適用於防爆區域的 WLAN 5110  

即使在危險區域也可建立無線乙太網

即使在危險爆炸區域,也可使用無線 WLAN 通訊。WLAN 5110 經核准可用在防爆區域 2 中。此外,我們提供採用 GFK 外殼的統包式解決方案,配備 AC 100 ... 240 V 電源以及適用於 ATEX 區域 2(ATEX Ex II 3G)的天線系統。

您的優勢:

  • 在防爆區域 2 中達到最大安全性
  • 現場級別與控制室間快速可靠的資料交換
  • 可在大型場地以及開放空間中進行高性能通訊
  • 可從任何地點即時獲取維護資訊和網路資源,生產效率得到提高
  • 多用途通訊基礎設施
  • 可以用於資料、影片和音訊的並行傳輸

WLAN 5110 一覽

特性

 
WLAN 標準

IEEE 802.11 a/b/g/n

頻帶和信道(*取決於國家)

2.4 GHz,信道 1-13*

5 GHz:信道 36-165*

最大資料速度(總)

300 Mbps

最大資料流通量(凈)

< 90 Mbps

工作模式

存取點,用戶端,中繼器

最大傳輸功率

18 dBm

天線數量

1 到 2 個(外部)

您可以在此查看適合乙太網路的工業 WLAN 產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


叢集管理技術

輕鬆、安全地配置無線區域網路。