工業 WLAN

工業 WLAN

靈活的無線解決方案

無線 LAN——無線乙太網標準。從這一適合工業應用的成熟技術中獲益。

返回至 無線乙太網

類別

搜尋範圍 工業 WLAN

显示该分类下的所有产品

工業數位化無所不在,這意味著需要強大的工業通訊網路。工業 WLAN 是其中的關鍵技術之一,代表卓越的性能和可靠性。我們可為您提供必要的產品、解決方案和服務,以建立可靠的無線 WLAN 通訊解決方案。來自單一來源的完整 WLAN 基礎架構,或用於整合到現有 WLAN 網絡中的單件產品——無論哪種情況,您都不必再繼續尋找。

您的優勢

  • 採用 MIMO 天線技術,資料傳輸速率高達 300 Mbps(總),可靠進行無線通訊
  • 透過 SafetyBridge 或 PROFIsafe 實現功能安全的資料傳輸,適合安全應用
  • 應用靈活:已針對 Profinet、EtherNet/IP,Modbus-TCP 等工業通訊協定進行了優化
  • 漫遊高速可靠,適合行動應用
  • 擁有多年豐富經驗,可在規劃和實作期間提供專業支援

典型 WLAN 網路結構

WLAN 網路的典型設定

WLAN 5110——用於控制櫃的靈活 WLAN 解決方案

安裝在控制櫃中的 WLAN 5110  

安裝在控制櫃中的 WLAN 5110

WLAN 5110 是用於控制櫃和控制箱的緊湊型 WLAN 模組。外部天線連接允許靈活使用天線以適合相應的應用。因此可安裝範圍廣泛的定向天線,無論是單向長距離天線、用於覆蓋大範圍的全方位天線,還是軌道引導型電氣單軌系統的洩漏電纜天線。

  • 緊湊型設計——適用於現場的控制箱
  • 集群管理技術,用於 WLAN 基礎設施網路中所有存取點的集中組態
  • 便於靈活使用天線的兩個外部天線連接
  • 多種使用便捷的功能可簡化調試和維護

WLAN 1100 和 WLAN 2100——機械製造解決方案

WLAN 1100 安裝在控制櫃上  

WLAN 1100 一體化解決方案

WLAN 1100 和 WLAN 2100 將整合式天線和無線模組組合在一台設備中,是具成本效益的統包式 WLAN 解決方案。採用單孔安裝方式,無線模組可輕鬆安裝在機器或自動引導型車輛系統(AGV)上。

  • 快速輕鬆的全時全面 WLAN 接收
  • 兩個內建專用天線,用於工業環境中的可靠無線通訊。
  • 單孔安裝方式,安裝快速簡便
  • 外殼極為堅固,抗衝擊性符合 IK08 要求
  • 擴展的溫度範圍,IP66/IP68 防護等級,可在惡劣環境中進行無線通訊(僅限 WLAN 2100)

WLAN EPA——快速輕鬆實現設備的 WLAN 功能

適於現場使用的乙太網埠口適配器  

適於現場使用的乙太網埠口適配器

乙太網埠口可以透過乙太網連接,快速輕鬆的在工業自動化設備中實現 WLAN 功能。IP65 完整解決方案直接安裝在現場,並經由 M12 乙太網電纜連接到自動化設備。

  • 緊湊型 IP65 模組,內建天線
  • 用於乙太網和電源的 M12 連接
  • 易於現場安裝
  • 配有模式按鈕,組態輕鬆
  • 最大資料流通量:20 Mbps

WLAN 天線與附件

適合 WLAN 產品的天線  

適合 WLAN 產品的天線

訊號接收質量良好,對於高速可靠的無線通訊起到決定性的作用。因此,安裝適合各應用的高品質天線至關重要。我們為各類應用提供理想的天線附件。

  • 全方位天線適合各個方向的大面積無線範圍
  • 定向天線可用於長距離單向無線範圍
  • 洩漏電纜天線用於軌道引導應用,例如電氣單軌系統

WLAN 產品對比

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
安裝

控制櫃中,
控制盒中

控制櫃、機器等之上

控制櫃、機器、墻壁之上

WLAN 標準

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

頻帶和信道(*取決於國家)

2.4 GHz,信道 1-13*

5 GHz:信道 36-165*

2.4 GHz,信道 1-13*

5 GHz:36-165*

2.4 GHz,信道 1-11.

5 GHz 用戶端:信道 36-140

5 GHz 存取點:信道 36-48

最大資料速度(總)

300 Mbps

300 Mbps

54 Mbps

最大資料流通量(凈)

< 90 Mbps

> 60 Mbps

< 20 Mbps

工作模式

存取點,用戶端,中繼器

存取點,用戶端,

2 個虛擬存取點

用戶端

(微存取點)

最大傳輸功率

18 dBm

20 dBm(包括天線)

18 dBm(包括天線)

天線數量

1 到 2 個(外部)

2 個(內部)

1 個(內部)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


叢集管理技術

輕鬆、安全地配置無線區域網路。


用於機械製造的 WLAN 解決方案

利用 WLAN 1100 建立快速穩定的無線接收。


WLAN 1100

存取點和天線整合在一個設備中。

更多資訊