返回至總覽

融合 IT 的自動化——高性能自動化的 IT 標準

融合 IT 的自動化  

融合 IT 的自動化:從公司控制級別到現場的一致通訊

為了提供高性能、靈活的自動化解決方案,菲尼克斯電氣倚重 IT 技術。全球乙太網標準、通訊的一致性和多功能性使得融合 IT 技術的自動化成為強大的經濟型解決方案,滿足客戶的各種要求。我們的 HMI 設備是其中一種必不可少的組成部分。它們利用 IT 技術實現高效的運轉和監控。

DHCP
(動態主機設定通訊協定)
如有 DHCP 伺服器,則啟動更方便。如果 HMI 已在伺服器上註冊,則伺服器自動從一個定義的位址區分配限時的 IP 位址。這樣就無需手動輸入 IP 位址。
DNS 伺服器
(網域名稱系統)
如果指定了設備名稱和 DNS 伺服器,則維護更方便:伺服器連結到設備名稱與 IP 位址。如果操作面板的 IP 位址未知,則可以採用其名稱,例如 HMI_Presse_1 進行訪問。
FTP
(檔案傳輸通訊協定)
HMI 設備可作為 FTP 伺服器,存儲和上傳 HMI Flash 文件系統中的任何文件。這使得設備可安全、快捷地更新。設備配置、視覺化專案或日誌檔可在維護期間保存。
OPC
(用於過程控制的 OLE,即物件連結與嵌入)
OPC 是一個軟體介面。OPC 伺服器提供來自控制器的過程資料以實現視覺化。反過來,它也將用戶輸入的條目發送回 PLC。
SMTP
(簡單郵件傳輸通訊協定)
如果需要直接將電子郵件或 SMS 簡訊從視覺化程式發送至用戶,則應使用 SMPT 協定。
SNTP
(簡單網路時間協定)
例如,該協定用於同步一個 HMI 設備的即時時鐘與時間伺服器上的時間。
SQL
(結構化查詢語言)
該資料庫語言用於將資訊讀取和寫入全球標準化 SQL 資料庫。
TCP/IP
(傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定)
使用 TCP/IP,可經由 PROFINET、Modbus TCP 或 Ethernet/IP 使基於乙太網的連接能夠與 PLC 現場級別建立起來。
網頁伺服器在主操作面板,視覺化專案可保存在運行時模式中,也可保存在網頁伺服器中。這使得其他操作面板能夠通過一個標準瀏覽器,以平行操作和監控的方式(多用戶操作)訪問該專案。

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155