工業電腦

用途廣泛的專業設備

用途廣泛的專業設備

作為人機介面或中央系統控制器,工業電腦能滿足您的所有要求。

返回至 HMI 和工業電腦

類別

  • IP65 防護等級的平板電腦
    平板電腦具備全方位 IP65 保護,可直接用於系統中。

    平板電腦具備全方位 IP65 保護,可直接用於系統中。

  • 具觸控功能的顯示器
    具觸控功能的顯示器

    具觸控功能的顯示器非常適合工業應用領域,可用作工業電腦的遠端控制面板。

  • 平板電腦
    平板電腦

    平板電腦適合安裝在控制櫃正面或直接安裝在機器上。

  • 平板電腦
    平板電腦

    行動平板電腦安裝在堅固的 IP53 外殼中並採用無線技術,可直接在現場用於無線應用。

搜尋範圍 工業電腦

显示该分类下的所有产品

採用適合於您自動化系統的高性能電腦技術:配合正確的軟體,工業電腦 (IPC) 是有效且靈活控制、操作和監控系統與機器的解決方案。

您的優勢

  • 適用於工業應用的無風扇設計,且沒有運動部件,因此系統可用性極高
  • 採用 Intel Embedded Roadmap 元件,可用性更長
  • 採用開放式 IT 標準和多種介面,極大地增強了相容性
  • 採用 IPC 外殼,易於檢視其中組件,特別易於維護
  • 可根據具體顧客的硬體和軟體進行配置,提供個性化解決方案
  • 處理器性能適合於應用:採用最新一代高性能、高能效的 Intel® Atom™、Celeron®、Pentium® 或 Core™ i 處理器
  • 適合各種應用的作業系統:Windows® 7、Windows® Embedded Standard 7 或 Windows® 10 IoT Enterprise LTSB

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155