返回至總覽

Factoryline Bluetooth EPA——存取點

經由 Factoryline Bluetooth EPA 存取點,利用無線技術可輕鬆實現乙太網自動化部件之間靈活安全的連接。

藍牙讓連接更輕鬆

FL BT EPA MP  

藍牙 EPA 多點存取

FL Bluetooth EPA MP 是可用於藍牙資料傳輸的通用設備。由於採用了外部天線連接和 IP65 外殼,因此該設備可應用於多種環境,既可作為藍牙客戶端,又可作為多達七臺設備的藍牙無線設備存取點。藍牙的典型特徵是協議透明的乙太網通訊。這意味著您可以透過如 PROFINET、Modbus TCP 或 Ethernet/IP 等協議傳輸資料。

  • 乙太網存取點最多可接入七臺藍牙設備,比如過磅系統、條碼掃描儀或電腦
  • 利用模式按鈕、動態網路介面或 SSI 指令碼,實現輕鬆啟動
  • 排除 WLAN 頻率(黑通道清單),實現與 WLAN 網路無干擾共存
  • 適用於不同的天線
  • 經過優化,可用於 PROFINET 和 PROFIsafe
  • 戶外距離最遠可達 250 m   

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155