工業藍牙

工業藍牙

與電纜一樣可靠

藍牙是與自動化組件進行可靠無線通訊的理想解決方案——實施也極為快捷、簡便。

返回至 無線乙太網

類別

搜尋範圍 工業藍牙

显示该分类下的所有产品

若在具有挑戰性的工業條件下,需要快速可靠的傳輸控制資料,藍牙通常是理想的無線技術。由於藍牙的特殊工作模式,可以建立極其可靠穩定的無線連接,並可實現快速、便捷的組態。大多數藍牙應用只需開啟即可使用。多年以來,在數以千計的應用中,一直是這種情形。因此,藍牙已經成為一種成熟的通訊解決方案,特別是在機械製造和系統製造領域,用於傳輸乙太網和 PROFINET 資料以及 I/O 訊號到行動或旋轉機器部件。

您的優勢

  • 無線通訊高度可靠穩定
  • 快速便捷的組態
  • 多條無線路徑可並行運行,沒有干擾
  • 與 WLAN 802.11 共存,效果極佳

乙太網和 PROFINET 經由藍牙與乙太網埠口適配器(EPA)連接

堅固的 EPA 乙太網無線橋接  

堅固的 EPA 乙太網無線橋接

BT EPA 乙太網埠口適配器能夠以無線方式,經由藍牙將您的乙太網相容型自動化模組連接到控制網路——兼具安全性。

藉助 BT EPA,可在一個緊湊並且堅固的 IP65 工業外殼中,將可靠的無線模組與一體式天線結合,由此能輕鬆整合到您的應用中。

您的優勢:

  • 透明整合到工業乙太網控製網路中,例如 PROFINET
  • 適用於安全通信,例如 Profisafe 或 SafetyBridge

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊