客製化電子元件外殼

客製化電子元件外殼

從初步想法到訂製解決方案

想您所想,如您所願。歡迎致電或發送電子郵件洽詢,我們很樂意為您開發訂製解決方案。

我們的外殼和連接技術產品系列包括許多用於設計最先進設備的選項。從多種不同顏色、列印服務,到按客戶定製樣式加工,一應俱全——甚至可依據需求開發全新產品。

您的優勢:

  • 在整個專案實施階段,設有專職連絡人,為您提供支援服務
  • 詳細設計您所需的方案
  • 在我們內部實驗室中開發理想的生產方案和合格產品
  • 驗證適合您的應用的解決方案
  • 有針對性的項目管理直至啟動批量生產

不同顏色種類

機械顏色種類  

豐富的色彩種類,打造客製化外殼

我們的電子元件外殼可採用標準顏色以外的其它顏色,可以是整體同色,也可以是不同外殼部分採用不同顏色組合。
我們能重現貴公司的專屬顏色,協助您大幅提昇您的品牌價值辨識度。

  • 符合您的企業的 CI 要求  

機械加工

機械加工  

定製外殼的機械加工

採用本公司先進的銑床機臺,可在外殼任何一側按照客戶要求作出開口。這表示您無需進行額外的生產作業,也無需處理相關物流問題。倉儲庫存僅限於隨時用於裝配的部件。

  • 量身定製的產品完全適合您的應用
     

列印與標識

客製化列印  

客製化列印

可根據客戶需求,提供外殼或外殼元件的客製化列印服務。

  • 移印:適用於單色或雙色印刷
  • 網版列印:適用於在大型表面上進行多色標記
  • 雷射標記:特別適合按規律變化的內容,例如序號

客製化修模

修模  

生產更快速、更具成本效益

批量射出成型通常比機械精整更符合經濟效益。我們可為您直接以原有的模具生產客製化外殼元件。

  • 生產更快速、更具成本效益

新元件

新元件  

多種新元件,提昇個別化程度

為了能為客戶提供量身定製的解決方案,有時需要用客製化設計替換標準外殼元件。我們可根據您的規格研發外殼組件,並將其與成熟的標準組件進行組合。

  • 適合您應用的產品

客製化解決方案

客製化解決方案  

客製化解決方案

您是否有特定要求並需要根據您的喜好定制新產品?在開發、生產和品質保證以及整個實施過程中,我們會以專業知識和技術為您提供大力支持。我們將為您的新產品提供所需的一切服務。

  • 採用您首選設計的連接技術
  • 一站式開發,鑑定和認證
  • 同時進行產品和生產工程
  • 快速交付原型
  • 從產品推出直到停產,提供全面的支援

請與我們聯繫

菲尼克斯電氣團隊將很樂意爲您提供幫助!

如需更多資訊,請與我們聯繫

以通用型產品系列為基礎,開發客製化解決方案——請與我們聯繫,瞭解更多詳細資訊。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電子元件外殼

服務