客製化電纜裝配方案

客製化電纜裝配方案

專業服務

快速高性能——我們支持您實現個人化電纜系統和裝配方案。

我們可在創建應用特定的電纜系統方面為您提供建議,並提供多種裝配服務。

您的優勢

  • 一系列為機械製造、系統製造、基礎設施以及風能和可再生能源等應用領域所量身定制的服務項目。
  • 我們可針對您的具體安裝情形,與您共同開發專用電纜套件和裝配方案
  • 我們根據您需要的規格,針對資料傳輸、訊號傳輸和電力傳輸生產市面上所有可見的電纜和連接器

裝配

裝配服務  

裝配服務

利用多種設計、編碼和針腳分配,我們可為您提供一致的傳輸訊號、資料和電力的解決方案。根據要求,我們也可以利用附加組件裝配。

標記

客製化列印  

客製化列印

我們可根據您提供的規格在您的電纜上列印。無論是在電纜上直接列印還是使用環繞式標籤,我們均可提供合適的標記解決方案,滿足各類要求。

標籤和包裝

客製化包裝  

客製化包裝

您的客製化電纜裝配也配有客製化包裝。根據您的要求,可以使用帶有您的標誌的標籤,也可使用條形碼。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155