Inline – I/O

多種功能

多種功能

靈活獲取和評估資料

返回至 Inline——高度模組化的 I/O 系統

類別

搜尋範圍 Inline – I/O

显示该分类下的所有产品

選擇需要或無需參數設置的 I/O 端子。具備多種功能並已獲得廣泛核准認證,在任何拓撲結構中均可實現較高自由度。細粒度為您的 I/O 站的設計建立了基礎。

您的優勢

  • 在獲取量測值方面,多種數位、類比和功能端子可實現多樣性
  • 多種參數化選項實現靈活性
  • 可在 I/O 端子中進行預先處理,減少程式設計工作量

本地匯流排擴展——從控制櫃到現場

採用 Fieldline 耦合的 Inline I/O 站  

採用 Fieldline 耦合的 Inline 站

直接從現場獲取訊號,無需額外的匯流排聯接器即可將訊號引導到控制櫃。 

使用 Inline 本地匯流排擴展端子可減少匯流排聯接器,進而減少網路設備數量。這表示您可以用更少的匯流排聯接器實現連續的通訊。

您是否希望不使用任何纜線,便可傳輸您的 I/O 訊號呢?透過藍牙連線,可將最多三個 I/O 設備連接到您的基站上。

Inline Ex i——適用於危險區域的本安 I/O

在危險區域內可靠並安全地獲取訊號  

在危險區域內可靠並安全地獲取訊號

確保 Inline I/O 站在潛在爆炸危險區域內的安全:只需將藍色本安級 Ex i I/O 模組安裝在標準 I/O 端子之後即可。我們可提供多種適用於這一目的的標準 I/O 端子供選擇,適用於非潛在爆炸危險區域以及最高為 2 區的潛在爆炸危險區域。您可以將其他的輸入和輸出訊號從 1 區和 0 區的潛在爆炸區域連接到藍色 I/O 端子。 

透過工程系統或現場設備工具 (FDT) 實現參數設置和診斷。您的優勢:即使有大量 I/O 也可輕鬆操作。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

更多資訊