Axioline F - I/O

Axioline F - I/O

快速可靠的通訊

使用 Axioline F I/O,能夠將訊號可靠傳輸到控制櫃。

搜尋範圍 Axioline F - I/O

显示该分类下的所有产品

範圍廣泛的 I/O 模組,帶有數位和類比輸入輸出和功能,或適於特殊應用。多功能 I/O 模組為您工作站結構提供靈活性。

您的優勢

  • 緊湊型混合式模組,節省控制櫃內的空間
  • 小型和低壓模組自由組合,無需絕緣板,簡化工作站結構
  • 採用 Push-in Technology 插拔式連接技術,將感測器和執行機構快速連接到 I/O

Axioline F 適於 IEC 61850

Axioline F 是適用於能源工業的一項極為簡便的 I/O 解決方案  

IEC 61850 極為便捷:採用 Axioline F

牢固耐用的 Axioline F I/O 系統是適用於能源領域應用的完美解決方案。透過適用於 IEC 61850 的匯流排聯接器和用於提升額定電壓以及相對應抗電強度的 I/O 模組,您現在還可以針對 IEC61850 使用 Axioline F。其中的特別優勢包括:極易操作,工作站組態靈活。

  • 易於參數化,無需特定程式設計知識即可啟動
  • 透過網路介面,靈活便利地線上存取產品
  • 特低和低電壓模組可以自由組合,無需絕緣板
  • 透過 IEC 61850 進行通訊,Axioline F I/O 系統與所有其他設備實現相互操作性

Axioline F 和 Axiocontrol

Axioline 和 Axiocontrol 適用於一致的 PROFINET 或 Modbus/TCP 解決方案  

Axioline 和 Axiocontrol 適用於一致的 PROFINET 或 Modbus/TCP 解決方案

I/O 模組可輕鬆與我們的控制器並列安裝。採用 Axiocontrol 和 Axioline F,可以建立起適用於 PROFINET 或 Modbus/ TCP 自動化任務的一致性解決方案。

Axiocontrol AXC 3050 小型控制器能夠可靠迅速的控制自動化任務,從一般性任務到具有挑戰性的任務均適用。Axiocontrol AXC 1050 小規模控制器作為 PROFINET 設備運行,降低更高級別 PROFINET 控制器上的負載。非常適合用於控制分佈式 I/O 工作站,並以其內建式 UPS 確保更高程度的可用性。

所有 Axiocontrol 控制器均可無縫擴大到最多 63 個屬 Axioline F 範圍的 I/O 模組。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Axioline F – PROFINET

參數設定與診斷

更多資訊