用於控制櫃的 I/O 系統 (IP20)

用於控制櫃的 I/O 系統 (IP20)

靈活可靠的通訊品質

透過控制櫃中的 I/O 系統,能夠可靠、經濟地傳輸輸入和輸出資料。

返回至 I/O 系統

類別

搜尋範圍 用於控制櫃的 I/O 系統 (IP20)

显示该分类下的所有产品

採用先進的 I/O,無論是使用一般匯流排系統和網路,或是使用系統內建的控制器,您始終可以獲得快速並且具有成本效益的通訊品質。IP20 防護程度可為資料和訊號傳輸提供可靠的保障,使您能針對任何應用場合對系統進行組態。設備的資料傳輸速度、功能和結構都可以根據您的要求設定。

您的優勢

  • 回應時間極短,因此量測準確性高、週期時間短、控制品質更佳
  • 功能和設計多樣,應用更靈活
  • 在最為惡劣的條件下也能可靠運行,提高系統可用性

Axioline F:快速、牢固、簡便

Axioline F 適用於所有基於乙太網的通訊協定  

Axioline F 是適用於控制櫃的乙太網專業產品

Axioline F 是用於控制櫃的模組式 I/O 系統。Axioline F 適用於所有基於乙太網的通訊協定,而且設計形式豐富多樣,可提供最大靈活性。 

採用 Axioline F,您可將資料從 I/O 層級即時傳輸到控制器——Axioline F 還具有出色的抗干擾特性和 EMC 安全性。透過多種安全的 I/O 模組,還能夠獲取並輸出安全相關的訊號。

連接感測器和執行機構的速度更快,操作簡單,節省更多時間。

Inline——應用更靈活

利用 Inline 的多種功能,您可以享受靈活性帶來的便利  

Inline——功能齊全且通道數量可訂製,滿足您更多的個別化需求

Inline 系統功能全面、設計周全、使用靈活,適用於控制櫃。您可以利用我們提供的各種 I/O 模組和功能端子,為各類常用現場匯流排系統和乙太網路,設定您的自動化功能,以滿足您的特定要求。

產品總寬度小,因而只需少量空間即可實現站點擴展。此外,您還可以在潛在爆炸危險區域內輕鬆整合各種安全應用和 I/O 設備。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Axioline F I/O 系統

Axioline F I/O 系統的功能和選項


快速簡單地說明 Inline I/O 系統

瞭解有關 Inline I/O 系統功能和選項的更多資訊。