用於現場安裝的 I/O 系統(IP65/IP67)

用於現場安裝的 I/O 系統(IP65/IP67)

本地訊號採集

設計牢固安裝靈活的 I/O 設備,可用於分佈式訊號採集。

返回至 I/O 系統

類別

搜尋範圍 用於現場安裝的 I/O 系統(IP65/IP67)

显示该分类下的所有产品

我們的產品可幫助您直接從系統和設備中採集輸入和輸出資料。菲尼克斯電氣提供一系列防護等級達 IP65/IP67 的 I/O 設備,它們一般採用模組式或緊湊型設計,使用金屬或塑膠外殼,可用於乙太網網路或現場匯流排系統——總而言之,適合各類應用。SPEEDCON 快速鎖定系統,節省安裝時間。它帶有清晰的顯示螢幕,並且能夠發出報警信息,可以顯著縮短停機時間。

您的優勢

  • 設計牢固,溫度範圍大,因此系統使用壽命更長,系統可用性更高
  • 採用金屬或塑膠外殼,模組化或緊湊型結構,適合各類安裝地點
  • 採用 IO-Link 通訊,應用更靈活,功能更廣泛

Axioline E:快速、牢固、簡便

Axioline E 適用於各種乙太網通訊協定  

Axioline E 是用於現場安裝的乙太網專家

Axioline E 採用端子設計的 I/O 系統,適用於現場安裝。Axioline E 適用於各項乙太網通訊協議,而且外殼型式豐富多樣,應用靈活性高。

SPEEDCON 快速鎖定系統可確保輕鬆快速的安裝,從而節省了組裝時間。Axioline E 系列非常堅固耐用,可耐受機械負載、電磁干擾和環境影響。M12 電源連接器的端子點數量減少,一根電纜即可傳輸 2 x 12 A 電流,顯著簡化了安裝。

在現場使用 IO-Link I/O 接線盒以分散靈活的方式擴展 Axioline E。

Fieldline Modular——支援靈活的擴展

帶 M8 或 M12 連接的模組化 I/O 系統設備  

帶 M8 或 M12 連接的 Fieldline Modular

Fieldline Modular 系列的 I/O 設備為現場安裝提供了最大的自由。它功能強大,支持定製,並採用開放式匯流排。

Fieldline Modular 系列 I/O 設備外形緊湊,配備 M8 或 M12 連接技術。這兩種型式的 I/O 設備幾乎可以適配各類網路,並且連接十分靈活、輕鬆。無需使用額外的匯流排聯接器,即可將 Fieldline 本地匯流排集成到 IP20 Inline I/O 系統中。

AS-Interface I/O 設備——安裝快捷

AS-Interface 設備安裝快速  

菲尼克斯電氣的 AS-Interface I/O 設備

無需使用工具,即可將 AS-Interface 設備連接到 AS-Interface 扁平帶狀導線上。此舉可以將安裝時間降至最低且節省成本。我們可以為您提供各類帶 M12 或 M8 連接技術的設備。後者極其緊湊,適用於設備操作或機器人應用。此外,我們還為您提供相關附件產品,包括閘道器、電源和電纜產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


Axioline E

展示和安裝