I/O 系統

菲尼克斯電氣 I/O 系統

通訊就是一切

快速可靠地採集訊號並傳輸到您的系統中。

返回至 產品

類別

搜尋範圍 I/O 系統

显示该分类下的所有产品

專業的系統自動化解決方案:菲尼克斯電氣的 I/O 設備是輸入和輸出級資料傳輸的理想選擇。無論是安裝在現場、控制櫃中,作為客製化模組系統還是採用整體式設計; 無論您偏好使用哪一個網路或協議,我們都能提供您正確的 I/O。

您的優勢

  • 通過多項國際認證核準,用途廣泛,功能完善,適用多種網路
  • 產品性能可靠,具有極高的系統可用性及提高的生產效率
  • 採用創新技術,因應未來應用需求

滿足各種應用需求的 I/O 系統

菲尼克斯電氣的 I/O 設備適用範圍廣  

菲尼克斯電氣的 I/O 設備適用範圍廣,給您更多選擇。

菲尼克斯電氣的 I/O 產品類型非常豐富,能夠為您提供最合適的訊號採集 I/O 設備。我們的產品技術新穎而可靠,功能實用——透過與顧客保持密切接觸、傾聽顧客反饋以及前瞻性的研發設計,菲尼克斯電氣的產品始終能夠持續進步。

  • 從廣泛多樣的產品範圍中選出適用於控制櫃的 I/O 模組和 I/O 端子,實現快速的資料通訊。
  • I/O 設備支援模組化擴展,功能性極高,可用於現場;整體式設計的堅固耐用型設備則可用於惡劣的工業環境中。
  • 採用 PROFIsafe 模組,或是無需配置安全控制器的 SafetyBridge Technology 技術,均可滿足安全應用需求。
  • Push-in Technology(插拔式技術)或 SPEEDCON 快速鎖定系統等聰穎的連接技術,讓接線工作更便利省時。
  • 採用我們的 IO-Link/類比轉換器和 IO-Link 主站,現場系統能夠實現較高的靈活性,而且無需使用任何遮罩電纜,就可以實現類比通訊。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站

成為 PLCnext 社群的一員

交流您的創意和經驗。

PLCnext 社群
至 PLCnext 社群