IO-Link

IO-Link

持續通訊,直達最低現場級別

從控制器到最低級現場級別,IO-Link 可實現持續的資料交換。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 IO-Link

显示该分类下的所有产品

從 IO-Link 的各項功能中受益:利用點到點連接技術,使連接與感測器/執行器之間形成持續的過程和維護資料交換。

您的優勢

  • 點到點連接:保留現有的拓撲結構
  • 使用標準感測器/執行器電纜,無須特殊電纜或連接器
  • 持續通訊:同時傳輸過程和維護資料
  • 通過數位與 IO-Link 通訊實現混合運行

Axioline E IO-Link 主站

正如我們的產品宣傳口號「一台設備,無限可能」所說,圖示顯示了 Axioline E IO-Link 主站的各應用環境。

Axioline E I/O 系統中的 IO-Link 主站  

IO-Link 設備擴展了 Axioline E 設備的功能範圍

利用 IO-Link 埠口的多種操作模式,IO-Link 主站可以執行以下各項功能:

  • 數位標準訊號
  • 類比訊號(與 IO-Link/類比轉換器配合使用)
  • 流量感測器、閥島、光電屏障以及測距儀等 IO-Link 設備

配置多功能 IO-Link 埠口後,IO-Link 主站成為一台通用的 I/O 設備。

採用 IO-Link 技術的 CONTACTRON 混合馬達起動器

控制櫃中的混合馬達起動器和安全繼電器  

分散控制盒中有配備安全繼電器的馬達控制,與 IO-Link 聯網

利用 CONTACTRON 混合馬達起動器可實現快速可靠的馬達開關和換向。可連網的型號支持現場和控制級別之間的持續通訊,從而簡化了過程資料的傳輸。

  • IO-Link 介面可用於直接連接和過程資料傳輸
  • 可靈活用於中心控制櫃和分散控制盒
  • 維護週期根據過程資料確定,提高系統可用性
  • 使用混合型技術,降低開關切換磨損
  • 緊湊型設計可節省應用空間

採用 IO-Link 技術的電子斷路器

採用 IO-Link 技術的 CBMC 電子斷路器  

採用 IO-Link 技術的電子斷路器

電子斷路器可完全按照您的特定需求定製。它集精巧設計與個別化調節選項於一身。這表示,只需使用一臺設備,您便可以輕鬆靈活地調整電流、節省空間,並為所有應用提供可靠的保護。

使用 CBMC 斷路器對 1 到 10  A 的應用進行保護。只需按下 LED 按鈕,即可在設備上直接設置所需的值。只需幾個步驟,便可根據您的應用需要輕鬆調整設備斷路器。

通過 IO-Link 介面將設備斷路器整合到您的系統中,助您統攬所有過程相關的資料。您可以讀取 CBMC 並更改設置。因此,能夠更加方便地進行參數設定。此外,還可以防止 CBMC 受到未經授權的干擾,從而無法在本地操縱設備。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155