INTERBUS

快速安全的資料傳輸

快速安全的資料傳輸

INTERBUS 通訊系統在機器和系統工程領域已有二十餘年的成功經驗。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 INTERBUS

显示该分类下的所有产品

作為開放式現場匯流排系統,INTERBUS 可將所有過程外圍設備連接到公共控制器上。串行匯流排電纜將感測器、執行機構、控制器和系統組件連接起來形成網路,並連接到上級系統中。菲尼克斯電氣提供各種協議晶片,用於實現 INTERBUS 主從介面。

您的優勢

  • 支援自動配置環形結構中的所有設備,易於安裝和啟動調試
  • 錯誤診斷精確清晰,提高了系統可用性
  • 物理結構支持可靠的資料傳輸
  • 採用現場匯流排技術可用的最小協議晶片,節省了空間
  • 資料傳輸穩定,抗電磁干擾能力強
  • 使用低層協議傳輸資訊,保證協議的高效性

適用於現代自動化的 INTERBUS

眾多 INTERBUS 組件  

眾多 INTERBUS 組件

通過 INTERBUS 發展,菲尼克斯電氣建立了新的行業標準。我們提供系統組態必需的所有元件,例如 INTERBUS I/O 模組、特殊功能模組和控制器。

新一代 INTEBUS 介面解決方案可以滿足自動化技術方面日益增長的需求。您可以使用專用積體電路(ASIC)或现场可编辑逻辑閘阵列(FPGA)解決方案實現主從站功能。從而保證系統中使用的 INTERBUS 技術花費不高且可以長期使用。

主/從結構

SUPI4 協議晶片  

SUPI4 協議晶片

發現新的可能:使用緊湊型從站協議晶片快速實現 ITNERBUST 解決方案。

支援 INTERBUS 最大資料寬度的設備可以通過 SUPI4 從站協議晶片積體,無需進行寄存器擴展。可以自動檢測波特率,不需要進一步調節。

另外,菲尼克斯電氣還提供完整的 INTERBUS 診斷功能。無需外接微型控制器進行診斷。

可實現 INTERBUS 主站的型號包括:

  • INTERBUS 主站協議晶片
  • INTERBUS UART
  • FPGA 解決方案

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

更多資訊