返回至總覽

歷史與沿革

INTERBUS 是國際通用的現場匯流排系統之一。該系統在自動化技術方面可以執行兩項任務。一是在可程式設計邏輯控制器(PLC)、軟體控制器和機器人控制器等設備之間進行資料傳輸。二是連接現場的執行機構、感測器、操作面板和驅動。

公認標準

標準化 INTERBUS 現場匯流排系統  

標準化 INTERBUS 現場匯流排系統

如果自動化解決方案用於鄰近過程的場合,控制器和現場設備之間的快速資料傳輸(< 5 ms)尤為重要。INTERBUS 可等時傳輸訊號,並保證資料傳輸的高度安全性。

INTERBUS 系統由菲尼克斯電氣原創研發,自 1987 年起就開始應用於自動化技術之中。這一開放式系統逐漸成為感測器/執行器應用中串行資料傳輸的成熟解決方案。

INTERBUS 是標準化的現場匯流排系統:符合歐洲標準 EN 50254,國際標準 IEC 61158 和德國國家標準 DIN 19258。

INTERBUS 協議晶片

INTERBUS 協議晶片  

INTERBUS 協議晶片

INTERBUS 協議晶片是 INTERBUS 系統中最重要的電子元件,作為 INTERBUS 控制板和 INTERBUS 模組的耦合器使用。

基於對 INTERBUS 系統的各類要求,菲尼克斯電氣研發了自己的協議晶片系列。

  • 適用於 INTERBUS 控制板(主站協議晶片)的解決方案
  • 適用於 INTERBUS 模組(從站協議晶片)的解決方案

返回至總覽
更多資訊
  • 歷史與沿革

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155